Odace
    product or component type
    Контактен излаз
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Номер на контактен излаз
    1
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Номер на клеморед
    3
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    конфигурация на полюсите на излаза
    2P + E с капаци
    Описание на полюсите на излаза
    Странично заземяване
    Стандартен излаз
    Немски
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Номинален ток
    16 A - 250 V AC 50 Hz
    Експлотационен живот в цикли
    5000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    5000 цикъла
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Капацитет на накрайници
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Твърд cable(s)
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Заседнал cable(s)
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Гъвкав cable(s)
    Захват на проводника
    12 mm
    Материал
    ASA + PC Механичен капак
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Цокъл GF10 FR Кутия
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    45.5 mm
    Дълбочина на свързване
    29.5 mm
    тегло на продукта
    0.048 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    Диелектрична якост
    2000 V
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...35 °C
    Стандарти
    UNE 20315-1-1
    UNE 20315-1-2
    product certifications
    N
    Aenor: 030/2210
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Масло
    Белина
    Амоняк
    Бензин
    Ацетон
    Устойчив на UV
    Алкохол
    Течност за почистване на стъкла
    Течен сапун
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months 18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace user guide S520690 and S520691 (Версия 1)
    Дата 12-10-18
    Размер 1.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-4
    Размер 238.9 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. SO DE 2P+sideE shuttered 16A (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 904.1 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of conformity - Odace - Socket Outlets (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 80.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-5-16
    Размер 195.3 KB