Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Контакт френски стандарт, бял (механизъм+монтажна рамка)

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    Контактен излаз
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Номер на контактен излаз
    1
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Номер на клеморед
    3
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    конфигурация на полюсите на излаза
    2P + E с капаци
    Описание на полюсите на излаза
    Заземителен щифт
    Стандартен излаз
    Френски
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Номинален ток
    16 A - 250 V AC 50 Hz
    Експлотационен живот в цикли
    5000 цикъла
    Електрическа устойчивост
    5000 цикъла
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Капацитет на накрайници
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Твърд cable(s)
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Заседнал cable(s)
    1 x 1.5...2 x 4 mm² Гъвкав cable(s)
    Захват на проводника
    12 mm
    Материал
    ASA + PC Механичен капак
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Цокъл GF10 FR Кутия
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    42.5 mm
    Дълбочина на свързване
    26.5 мм
    тегло на продукта
    0.047 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    Диелектрична якост
    2000 V
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...35 °C
    Стандарти
    NF C 61-314
    product certifications
    NF
    LCIE: NF 603415A
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace user guide S520690 and S520691 (Версия 1)
    Дата 12-10-18
    Размер 1.3 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace - AENOR - Socket-outlets for domestic ans similar purposes (Версия 1.0)
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 19-3-6
    Размер 913.7 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. SO FR 2P+pinE shuttered 16A (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 898.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of conformity - Odace - Socket Outlets (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 80.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-17
    Размер 200 B