Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    Ключ
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Приложение на ключ
    Щора
    Допълнителна информация на ключ
    Mechanical and electrical interlock between up/down
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Превключвателни възможности
    3 позиции
    Брой капаци
    3
    актуатор
    Капаче
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Номинален ток
    6 AX - 250 V AC 50/60 Hz
    Минимална товароподемност
    200 операции 1.25 In и 1.1 Un
    Номер на клеморед
    3 безвинтови клеми
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Капацитет на накрайници
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Заседнал cable(s)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Гъвкав cable(s)
    1 x 1.5...2 x 2.5 mm² Твърд cable(s)
    Захват на проводника
    12 mm
    Материал
    Центрована плоча: Термопластична ABS-UV
    Осигуряваща рамка: цокъл GF30
    Кутия: цокъл GF10 FR
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    43 mm
    Дълбочина на свързване
    31.2 mm
    тегло на продукта
    0.048 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    Диелектрична якост
    2000 V
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...35 °C
    Стандарти
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. Roller Blind SW (Версия 6)
    Дата 12-10-18
    Размер 994.3 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 174.1 KB
    Odace; RB; NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 170.2 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-5
    Размер 689.2 KB
    Certificate LCIE 603950 - NF - Switches - 6A, 6AX, 250V (Версия 1.0)
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-4
    Размер 415.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    USER MANUAL ROLLER BLIND S5--208, S5--207 & S5--243 (Версия 06)
    Дата 18-10-24
    Размер 994.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of conformity - Odace - 6A 250V - Switches (Версия 1.0)
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 18-2-16
    Размер 1.3 MB