Odace
    product or component type
    Ключ карта
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Допълнителна информация на ключ
    С вътрешно свързване
    Приложение на ключ
    Превкючване вкл./изкл.
    Цветови нюанс на капак
    Бял (RAL 9003)
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Източник на светлина
    Син LED - 0.15 mA
    Номер на клеморед
    2 с винтови клеми
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Устройство за окабеляване
    Вграден
    Превключвателни възможности
    Еднопосочен
    Тип и състав на контактите
    1 NO
    актуатор
    Карта
    Начин на монтаж
    Винтове
    Покритие
    Лъскав
    Номинален ток
    10 AX - 250 V +/- 10 % AC 50 Hz
    Минимална товароподемност
    200 операции 1.25 In и 1.1 Un с cos φ = 0.3
    Електрическа устойчивост
    20000 цикъла
    0 цикъла
    експлоатационен живот в цикли
    20000 цикъла Включено и Изключено при номинално напрежение с cos φ = 0.6
    Брой кабели
    1 x 1.5 мм²
    2 x 2.5 мм²
    Твърдост на кабела
    Гъвкав
    Твърд
    Заседнал
    Захват на проводника
    12 mm
    Материал
    Термопластична ABS-UV: Центрована плоча
    Цокъл GF30: Осигуряваща рамка
    Цокъл GF10 FR: Кутия
    Дълбочина на свързване
    33.6 mm
    Дълбочина
    18.75 mm
    Широчина
    71 mm
    Височина
    71 mm
    тегло на продукта
    #N/A
    Околна среда
    Диелектрична якост
    2000 V
    Стандарти
    2006/95/EEC
    EN 60669-1
    product certifications
    NF
    N
    LCIE: NF 619318A
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...35 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Polish
    • Hungarian
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Key card SW lightable w/location LED 10A (Версия 2)
    Дата 12-10-18
    Размер 3.1 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-5
    Размер 703.7 KB
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-4
    Размер 415.4 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Key card SW lightable w/location LED 10A (Версия 05)
    Дата 18-10-24
    Размер 3.1 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 18-2-16
    Размер 1.3 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP Odace Keycard switch lightable w/location Led lamp 10A white (Версия 1.0)