Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    LED
    Специфично приложение на продукта
    Сменяема лампа
    Тип опаковка
    Найлонова чанта
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    цвят на светлинния източник
    Оранжево
    предназначение на продуктите
    За ключ
    Начин на монтаж
    С щипки
    Цветови нюанс
    Сив (RAL 7030)
    Повишаване на температура
    25 °C
    експлоатационен живот в часове
    64000 h (L70)
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V AC 50/60 Hz
    Консумация на ток
    1.5 mA
    Брой кабели
    2
    Материал
    Цокъл GF10 FR Кутия
    Дълбочина на свързване
    12.5 mm
    тегло на продукта
    0.001 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...45 °C
    Стандарти
    2006/95/EEC
    product certifications
    N
    LCIE: NF 619318A
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Polish
    • Hungarian
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. LED Lamps (Версия 1)
    Дата 12-10-18
    Размер 4.1 MB
    Odace. LED Lamps (Версия 3)
    Дата 12-10-18
    Размер 3.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace Switch Certificate NF 619318A (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 181.2 KB
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-4
    Размер 254.1 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-5
    Размер 703.7 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    USER MANUAL LIGHTS (Версия 12)
    Дата 18-10-24
    Размер 12.3 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 18-2-16
    Размер 1.3 MB
    Declaration of conformity - Odace - 16A 250V - Switches (Версия 1.0)