Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    LED
    Специфично приложение на продукта
    Сменяема лампа
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    цвят на светлинния източник
    Син
    предназначение на продуктите
    С фиксираща рамка
    Начин на монтаж
    С щипки
    Цветови нюанс
    Сив (RAL 7030)
    Повишаване на температура
    25 °C
    Консумация на ток
    5 mA
    Брой кабели
    2
    Материал
    Цокъл GF10 FR Кутия
    Дълбочина на свързване
    12.5 mm
    тегло на продукта
    0.0027 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...45 °C
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Polish
    • Hungarian
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. LED Lamps (Версия 3)
    Дата 12-10-18
    Размер 3.9 MB
    Odace. LED Lamps (Версия 1)
    Дата 12-10-18
    Размер 4.1 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    USER MANUAL LIGHTS (Версия 12)
    Дата 18-10-24
    Размер 12.3 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-13
    Размер 200 B
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-4-13
    Размер 200 B