Odace
    product or component type
    Капак с LED
    Приложение на устройството
    Ключ
    Специфично приложение на продукта
    За RL и специални товари
    Източник на светлина
    LED
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Брой капаци
    2
    Начин на монтаж
    С щипки
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Материал
    Термопластична ABS-UV покриваща плоча
    PC #N/A
    диаметър
    51 mm
    Дълбочина
    8.5 mm
    тегло на продукта
    0.003 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...45 °C
    Стандарти
    EN 60669-1
    2006/95/EEC
    product certifications
    NF
    N
    LCIE: NF 619318A
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Алкохол
    Бензин
    Течност за почистване на стъкла
    Устойчив на UV
    Масло
    Белина
    Амоняк
    Ацетон
    Течен сапун
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Polish
    • Hungarian
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. LED Lamps (Версия 3)
    Дата 12-10-18
    Размер 3.9 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    AENOR Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-4
    Размер 254.1 KB
    NF Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-12-5
    Размер 703.7 KB
    Odace Switch Certificate NF 619318A (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 181.2 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    USER MANUAL LIGHTS (Версия 12)
    Дата 18-10-24
    Размер 12.3 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Declaration of conformity - Odace - 10A 250V - Switches (Версия 1.0)
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 18-2-16
    Размер 1.3 MB