Odace
    product or component type
    USB зарядно
    Приложение на устройството
    Зарядно
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Тип интегрирана връзка
    1 USB 2.0 port 5 V DC, maximum load current: 1 A
    Предоставено оборудване
    Доставен с щипки
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Допълнителни устройства
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    изходен ток
    1 A
    Тип конектор
    USB 2.0
    [Ue] номинално работно напрежение
    100...240 V AC 50/60 Hz
    максимална енергийна консумация в W
    < 0.1 W
    входна мощност
    7.5 W
    Материал
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Цокъл GF10 FR Кутия
    ABS (акрилонитрил бутадиен-стирен) Центрована плоча
    Цокъл GF10 FR #N/A
    Тип защита
    Защита от късо съединение
    Номер на клеморед
    2 с винтови клеми
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Капацитет на накрайници
    1.5...2.5 mm² Твърд
    1.5...2.5 mm² Гъвкав
    1.5...2.5 mm² Заседнал
    Захват на проводника
    8 mm
    Съвместимост на продуктите
    Apple
    Nokia
    Проучване в движение
    Emblaze mobile
    Huawei Technologies
    LGE
    Motorola Mobility
    Qualcomm
    Samsung
    Sony Ericsonn
    TCT mobile (ALCATEL)
    Texas Instruments
    Atmel
    Начин на монтаж
    С щипки
    С винтове
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    41.5 mm
    Дълбочина на свързване
    30.8 mm
    тегло на продукта
    0.057 kg
    Околна среда
    максимална работна околна температура на въздуха
    -5...40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    Стандарти
    EN 60950-1
    EN 61558-1
    EN 60335-1
    Директиви
    2004/108/EC - електромагнитна съвместимост
    2006/95/EC - директива за ниско напрежение
    2009/125/EC - ecodesign
    Продуктови сертификати
    EAC
    Клас електрическа изолация
    Клас II
    Характеристики на околната среда
    REACH Регулация (EC) No 1907/2006
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP20
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    USB 2.0 charger / 2xUSB 2.0 charger (Версия 02)
    Дата 18-10-24
    Размер 3.2 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 17-8-3
    Размер 765.2 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ODACE USB 2.0 Charger 5Vdc (Версия 1.0)
    Дата 12-10-18
    Размер 227.2 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ODACE USB 2.0 Charger 5Vdc (Версия 1.0)
    Дата 12-4-11
    Размер 716.2 KB