Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    TV/R розетка
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    тип TV излаз
    Intermediate socket (passage)
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    TV конектор
    Мъжко IEC 9.52 mm
    Радио конектор
    Женски IEC 9.52mm
    затихване
    <= 3 dB за R signal @ #N/A
    <= 3 dB за TV signal @ #N/A
    максимално отклонение
    12 dB за R signal @ #N/A
    12 dB за TV signal @ #N/A
    минимална загуба при връщане
    >= 10 dB за #N/A signal
    >= 10 dB за TV signal
    >= 12 dB за R signal
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Свързване - клеморед
    Винт
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Захват на проводника
    8 mm
    Тип кабел
    Coaxial
    външен диаметър на кабела
    7 mm
    Материал
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Термопластична ABS-UV Центрована плоча
    Цинкова сплав Кутия
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    40 mm
    Дълбочина на свързване
    24 mm
    тегло на продукта
    0.0604 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...45 °C
    Стандарти
    EN 50083-4
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. TV 1&2&3 output (Версия 1)
    Дата 16-6-21
    Размер 2.2 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. TV / SAT / R terminal (1 input) (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 914.6 KB