Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

S520461 Schneider Electric

Преглед на всички Odace

Odace - S520461

Odace Оферта за PRO връзки

S520461 Schneider Electric
Преглед на всички Odace
Odace - S520461
Odace Оферта за PRO връзки

Розетка TV/SAT/R, индивидуална 2 входа, бял (механизъм+монтажна рамка)

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    тип продукт или компонент
    TV/SAT/R розетка
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 5
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    TV конектор
    Мъжко IEC 9.52 mm
    Радио конектор
    Женски IEC 9.52mm
    SAT конектор
    Тип F
    максимално отклонение
    3 dB за SAT signal @ 950...2400 MHz
    3 dB за TV signal @ #N/A
    2.5 dB за R signal @ #N/A
    минимална загуба при връщане
    >= 10 dB за #N/A signal
    >= 10 dB за TV signal
    >= 12 dB за R signal
    >= 10 dB за SAT signal
    DC ток
    Вграден SAT вход
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Номинален ток
    #N/A - 24 V DC
    Свързване - клеморед
    Винт
    Вид глава на болт
    Pozidriv No 1
    Захват на проводника
    8 mm
    Тип кабел
    Coaxial
    максимален кабелен диаметър
    7 mm
    Материал
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Термопластична ABS-UV Центрована плоча
    Цинкова сплав Кутия
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    40 mm
    Дълбочина на свързване
    24 mm
    тегло на продукта
    0.0634 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална температура на околния въздух за работа
    5...45 °C
    Стандарти
    EN 50083-4
    Степен на защита IK
    IK04
    Степен на защита IP
    IP21 D
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. TV 1&2&3 output (Версия 1)
    Дата 16-6-21
    Размер 2.2 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. TV / SAT / R terminal (1 input) (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 914.6 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-12-25
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 18-12-25
    Размер 0