Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    Аудио/видео розетка
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Тип конектор
    RCA
    Тип на електрическата верига
    Видео
    Аудио
    Цветови нюанс
    Бял
    Тип опаковка
    Групов
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Номер на контактен излаз
    3
    Начин на монтаж
    С винтове
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Минимилано доставно количество
    1
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми
    брой клемореди
    6
    Материал
    Цокъл GF30 С фиксираща рамка
    Термопластична ABS-UV Центрована плоча
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    28 mm
    Дълбочина на свързване
    19 mm
    тегло на продукта
    0.059 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    -5...40 °C
    Степен на защита IP
    IP21
    Степен на защита IK
    IK04
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Наличен
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-12
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-12
    Размер 0