Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Odace - комуникационна розетка - 1 излаз - RJ45 cat.5 UTP - бял

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Odace
    product or component type
    Комуникационна розетка
    Представяне на устройството
    Механизъм с пластмасова фиксираща рамка
    Тип комуникационна розетка
    RJ45 8 contact(s) Cat.5 <= 100 MHz
    Тип опаковка
    Покритие боя
    Количество в комплект
    Комплект от 10
    Допълнителни устройства
    Монтиране на устройство
    Вграден
    Номер на контактен излаз
    1
    организация на проводник
    Неекранирана усукана двойка
    Тип екраниране на кабела
    UTP
    Съвместимост на продуктите
    Infraplus
    Actassi s-one
    Начин на монтаж
    С винтове
    Цветови нюанс
    Бял (RAL 9003)
    Покритие
    Лъскав
    Свързване - клеморед
    IDC
    брой клемореди
    1
    Материал
    Цокъл GF30 Осигуряваща рамка
    Термопластична ABS-UV Центрована плоча
    Височина
    71 mm
    Широчина
    71 mm
    Дълбочина
    41.7 mm
    Дълбочина на свързване
    25.7 mm
    тегло на продукта
    0.037 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух за складиране
    -5...50 °C
    максимална работна околна температура на въздуха
    5...35 °C
    Стандарти
    EN 50173-1
    ISO/IEC 11801
    IEC 60603-7
    #N/A
    TIA/EIA-568-A-5
    IEC 60603-7-3
    Степен на защита IP
    IP21
    Степен на защита IK
    IK04
    Характеристики на околната среда
    Ацетон
    Алкохол
    Амоняк
    Белина
    Течен сапун
    Масло
    Бензин
    Устойчив на UV
    Течност за почистване на стъкла
    Околна среда и въпроси
    Без халоген
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    RoHS (дата: YYWW)
    REACh
    Екологичен профил на продукта
    Инструкции за край на експлоатационния живот на продукта
    Без нужда от специфични дейности за рециклиране
    Гаранции по договора
    Период
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • Portuguese
    • French
    • Dutch
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace 2015 complete catalogue (Версия 6.1)
    Дата 15-7-31
    Размер 9.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. RJ45 Unshielded (Версия 2)
    Дата 12-10-18
    Размер 6.5 MB
    Odace. RJ45 Unshielded (Версия 1)
    Дата 16-4-27
    Размер 20.6 MB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Odace. RJ45 Infraplus Cat5 Unshielded (Версия 1.1)
    Дата 12-10-18
    Размер 894.4 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-3-6
    Размер 0