Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Преглед на всички   Lexium SD3 & Задвижвания
SD328AU68S2 Schneider Electric

SD328AU68S2

Green premium brand logo
SD328AU68S2 Schneider Electric
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Lexium SD3
    тип продукт или компонент
    Motion stepper drive
    Съкратено наименование на устройството
    SD328
    Лимит на захранващо напрежение
    200…240 V
    100…120 V
    Тип шина
    Fieldbus
    Допълнителни устройства
    format of the drive
    Block
    Мрежов брой фази
    Еднофазно
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...120 V - 15...10 %
    200...230 V - 15...10 %
    supply voltage type
    AC/DC
    мрежови честотни лимити
    50…60 Hz (- 15...10 %)
    комуникационен интерфейс
    Аналогов вход, Вграден
    Modbus fieldbus, Вграден
    CANopen fieldbus, Вграден
    maximum motor phase current
    6,8 A
    Консумация на ток
    5 A 230 V основно захранване
    7 A 115 V основно захранване
    <= 0.2 mA 24 V control voltage
    nominal power
    280 W при 115 V
    420 W при 230 V
    short-circuit current
    0,5 kA
    power losses
    <= 65 W
    Номинален параметър на предпазителя
    10 A при 115 V
    6 A при 230 V
    Категория на защита
    III
    пусков ток
    60 A
    maximum leakage current
    30 mA <10 m IEC 60990-3
    Гарантирано ниво на захранване 0
    -3...5 V за 24 V input signals
    Гарантирано ниво на захранване 1
    15...30 V за 24 V input signals
    Входен ток
    10 mA за 24 V input signals
    максимална честота на вход
    200 kHz за signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I Посока на сигнала
    400 kHz за signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I A/B
    максимална изходна честота
    400 kHz за pulse/direction interface A/B
    200 kHz за pulse/direction interface Посока на сигнала
    Максимален превключвателен ток
    50 mA (24 V output signals)
    maximum voltage drop
    <1 V 50 mA load за 24 V output signals
    Физически интерфейс
    2-проводника RS 485 Модбус:
    RS422 - pulse/direction interface
    RS422 - signal input ENC_A, ENC_B, ENC_I
    Изходно напрежение
    <= 30 V (24 V output signals)
    4.75...5.25 V (ENC+5V_OUT signal output)
    Входно напражение
    24 V -15 %/+20 % за 24 V control voltage
    -10...10 V за analogue input signals
    residual ripple
    < 5 % (24 V control voltage)
    съпротивление
    5 kOhm (pulse/direction interface)
    10 kOhm (analogue input signals)
    Тип аналогов вход
    Захранване - 10...10 V 14 bits 0,25 ms
    Електрическо свързване
    Конектор RJ45 за CANopen interface
    Конектор RJ45 за Modbus interface
    Spring terminal за CANopen interface
    режим на пренасяне
    RTU за Модбус
    Вид достъп
    Slave CANopen
    Скорост на предаване
    125 kbps, 250 kbps, 500 kbps, 1 Mbps за CANopen
    9600, 19200, 38400 bps за Модбус
    Брой адреси
    1…127 за CANopen
    1…247 за Модбус
    installed device
    127 stepper motor drives за CANopen
    31 stepper motor drives за Модбус
    Формат на данните
    8 bits, 1 stop, even parity за Модбус
    8 bits, no parity, 1 stop за Модбус
    8 bits, no parity, 2 stop за Модбус
    8 bits, odd parity, 1 stop за Модбус
    Комуникационни услуги
    1 PDO configurable за CANopen
    2 SDOs receive за CANopen
    2 SDOs send за CANopen
    3 PDOs as per DSP 402 за CANopen
    CiA DSP 402 profile за CANopen
    Diagnostics (08) за Модбус
    Emergency за CANopen
    Note guarding, heartbeat за CANopen
    Преглед на идентификация за Модбус
    Read hold register (03), maximum 63 words за Модбус
    Read/write multiple registers (23), maximum 63/59 words за Модбус
    Write multiple registers (16), maximum 61 words за Модбус
    Четец на един регистър за Модбус
    Локална сигнализация
    1 LED - ERR за CANopen
    1 LED - RUN за CANopen
    Обезопасени функции
    Safe torque off safety function за machine в съответствие с IEC/EN 61800-5-2
    Safe torque off safety function за machine в съответствие с ISO 13849-1 level d
    Safe torque off safety function за system process в съответствие с EN/IEC 61508 level SIL2
    Safe torque off safety function за system process в съответствие с IEC/EN 61800-5-2
    Тип охлаждане
    Вентилатор
    максимална механична скорост
    3000 rpm
    Височина
    145 mm
    Широчина
    72 mm
    Дълбочина
    140 mm
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms в съответствие с EN/IEC 60068-2-27
    тегло на продукта
    1,2 kg
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    Електростатичен разряд Ниво 3 в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електрически смущения Ниво 4 в съответствие с EN/IEC 61000-4-4
    Устойчивост на ради - електрически смущения Ниво 3 в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Напрежение/ток импулс Ниво 3 в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Стандарти
    EN/IEC 61800-5-1
    EN/IEC 61800-3
    EN/IEC 61800-3 environment 2
    EN/IEC 50178
    EN/IEC 61800-3 environment 1
    Продуктови сертификати
    CUL
    TÜV
    UL
    Маркировка
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    0…50 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Ниво на замърсяване
    Ниво 2
    Относителна влажност
    5…85 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 1000 m Без отклонение
    > 1000...< 2000 m Без отклонение (maximum ambient temperature 40°C, no protective film, lateral distance of > 50mm)
    Устойчивост на вибрации
    1 gn 13…150 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    1.5 mm 3…13 Hz) в съответствие с EN/IEC 60068-2-6
    Степен на защита IP
    IP20
    On upper part: IP40 (without removal of protective film)
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици13
    • български6
    • English9
    • German3
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 43.3 MB
    Дата 18-12-12
    prp.document.label.format pdf
    Размер 3.2 MB
    Дата 12-2-9
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.7 MB
    Дата 10-7-21
    CAD
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format zip
    Размер 453.7 KB
    Дата 06-6-1
    prp.document.label.format zip
    Размер 340.5 KB
    Дата 06-6-1
    Брошури
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 282.7 KB
    Дата 18-4-18
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 746 KB
    Дата 17-10-10
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 137.5 KB
    Дата 16-6-1
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SD328AU68S2 : Задвижване стъпково
    Описание
    Задвижване стъпково
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    Задвижване стъпково
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SD328AU68S2 : Задвижване стъпково
    Описание
    Задвижване стъпково
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    Задвижване стъпково
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SD328AU68S2 : Задвижване стъпково
    Описание
    Задвижване стъпково
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-5-25
    Описание
    Задвижване стъпково
    Екологичен профил на продукт
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 377.9 KB
    Дата 15-4-1
    Информация за излизане от употреба
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 142.9 KB
    Дата 15-4-1