Zelio Logic
    product or component type
    Сглобено реле
    Допълнителни устройства
    За локално показване
    С
    брой или линии на управляваща схема
    0...500 with FBD programming
    0...240 с стълба programming
    време за цикъл
    6...90 ms
    Време за възстановяване
    10 години при 25 °C
    clock drift
    6 s/month при 25 °C
    12 min/yearat 0...55 °C
    checks
    Program memory on each power up
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V
    Лимит на захранващо напрежение
    20.4...28.8 V
    Честота на захранването
    50/60 Hz
    максимален захранващ ток
    233 mA (without extension)
    максимална консумация на мощност в VA
    6 VA without extension
    Изолационно напрежение
    1780 V
    Тип защита
    Against inversion of terminals (control instructions not executed)
    Дискретен номер на вход
    12
    Дискретно входнно напрежение
    24 V AC
    Дискретен входен ток
    4.4 mA
    честота на дискретен вход
    47...53 Hz
    57...63 Hz
    Гарантирано ниво на захранване 1
    #N/A за Дискретен вход
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V за Дискретен вход
    Моментно състояние 1 гарантирано
    >= 2 mA за Дискретен вход
    Моментно състояние 0 гарантирано
    <= 0.5 mA за Дискретен вход
    Входно съпротивление
    4.6 kOhm (Дискретен вход)
    брой изходи
    8 Реле output(s)
    Ниво на изходното напрежение
    24...250 V AC
    5...30 V DC (Изход на реле)
    Тип и състав на контактите
    НЕ за Изход на реле
    изходен термален ток
    8 А за всички 8 изхода (Изход на реле)
    Електрическа устойчивост
    500000 цикъла AC-12 при 230 V, 1.5 A за relay output в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    500000 цикъла AC-15 при 230 V, 0.9 A за relay output в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    500000 цикъла DC-12 при 24 V, 1.5 A за relay output в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    500000 цикъла DC-13 при 24 V, 0.6 A за relay output в съответствие с EN/IEC 60947-5-1
    превключвателен капацитет в mA
    #N/A при 12 V (Изход на реле)
    Работен обхват в Hz
    0.1 Hz (at Ie) за Изход на реле
    10 Hz (no load) за Изход на реле
    Механична издръжливост
    10000000 cycles (relay output)
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    4 kV conforming to EN/IEC 60947-1 and EN/IEC 60664-1
    часовник
    С
    Време за реакция
    10 ms (from state 0 to state 1) за Изход на реле
    5 ms (from state 1 to state 0) за Изход на реле
    50 ms с стълба programming (from state 0 to state 1) за Дискретен вход
    50 ms с стълба programming (from state 1 to state 0) за Дискретен вход
    50...255 ms с FBD programming (from state 0 to state 1) за Дискретен вход
    50...255 ms с FBD programming (from state 1 to state 0) за Дискретен вход
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми, clamping capacity: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 25...AWG 14 semi-solid
    С винтови клеми, clamping capacity: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm² AWG 25...AWG 14 Твърд
    С винтови клеми, clamping capacity: 1 x 0.25...1 x 2.5 mm² AWG 24...AWG 14 Гъвкав С кабелен накрайник
    С винтови клеми, clamping capacity: 2 x 0.2...2 x 1.5 mm² AWG 24...AWG 16 Твърд
    С винтови клеми, clamping capacity: 2 x 0.25...2 x 0.75 mm² AWG 24...AWG 18 Гъвкав С кабелен накрайник
    Затягащ момент
    0.5 N.m
    Категория на защита
    III в съответствие с EN/IEC 60664-1
    тегло на продукта
    0.38 kg
    Околна среда
    Защита от микропрекъсвания
    <= 10 ms repeated 20 times
    Продуктови сертификати
    CSA
    C-Tick
    GL
    GOST
    UL
    Стандарти
    EN/IEC 60068-2-27 Ea
    EN/IEC 60068-2-6 Fc
    EN/IEC 61000-4-11
    EN/IEC 61000-4-12
    EN/IEC 61000-4-2 ниво 3
    EN/IEC 61000-4-3
    EN/IEC 61000-4-4 ниво 3
    EN/IEC 61000-4-5
    EN/IEC 61000-4-6 ниво 3
    Степен на защита IP
    IP20 (клемен блок) в съответствие с IEC 60529
    IP40 (преден панел) в съответствие с IEC 60529
    Характеристики на околната среда
    EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-2
    EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-3
    EMC директива в съответствие с EN/IEC 61000-6-4
    EMC директива в съответствие с EN/IEC 61131-2 zone B
    Low voltage directive в съответствие с EN/IEC 61131-2
    нарушено излъчване/провеждане
    Клас B в съответствие с EN 55022-11 group 1
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с EN/IEC 61131-2
    Температура на околния въздух при работа
    -20...40 °C in non-ventilated enclosure conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
    -20...55 °C conforming to IEC 60068-2-1 and IEC 60068-2-2
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...70 °C
    Допустима надморска височина
    2000 m
    maximum altitude transport
    <= 3048 m
    Относителна влажност
    95 % without condensation or dripping water
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
    Smart Relays - Zelio Logic (Версия 3.1)
    Дата 18-7-20
    Размер 5.7 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Logic - Smart Relay, User Manual (Версия 01)
    Дата 17-11-20
    Размер 1.5 MB
    Zelio Soft 2, Applications Examples Guide (Версия 00)
    Дата 17-11-20
    Размер 2.8 MB
    Zelio Logic Programming Guide (Версия 01)
    Дата 17-11-20
    Размер 4.6 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact smart relays with display 12 V DC or 24 V DC or 24 V AC or 100 to 240 V AC (Версия 1.1)
    CAD files for SR2B201B: Compact smart relay Zelio Logic - 20 I O - 24 V AC - clock - display (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SR2_SR3_Zelio_Relay (Версия 1.0)
    Дата 17-7-10
    Размер 149.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SR2A... / SR2B... Logic compact module Zelio with screen (Версия 09)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EC_Declaration_SR2_SR3 (Версия 1.2)
    Дата 18-5-2
    Размер 543.7 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Logic SR2 - SR3 Smart Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    SR2..., SR3... Compact smart relays - 20 I/O, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate Zelio SR2 SR3 Smart Relays (Версия 3.0)