• Преглед
    Моделно наименование
    APC Smart-UPS SRT 3000VA 208/230V IEC
    Включва
    CD със софтуер , CD с документация , Ръководство за инсталация , Махащи се подпорни крака , Кабел за интелигентно UPS сигнализиране RS-232 , USB кабел
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Канада , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Унгария , Исландия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    2700 вата / 3000 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    2700 вата / 3000 VA
    Номинално изходящо напрежение
    208V , 230V
    Забележка за изходящото напрежение
    Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 2%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Други изходящи напрежения
    220, 240V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    208V , 230V
    Входяща честота
    40 - 70 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Английски BS1363A , IEC-320 C20 , шуко CEE 7/EU1-16P
    Дължина на кабела
    2.44 метри
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    160 - 275 V
    Настройващ се обхват на входящото напрежение за работа в мрежа
    100 - 275 (half load)V
    Други входящи напрежения
    220 , 240
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Запечатана оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка със суспензиран електролит: не пропуска вода
    Включени батерийни модули
    1
    Типично време за презареждане
    3 hour(s)
    Replacement Battery
    APCRBC152
    RBC™ Брой
    1
    Номинално напрежение на батерията
    96V
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    RJ-45 сериен , Смарт слот , USB
    Налични SmartSlot™ Количество интерфейси
    1
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Импулсна защита и филтриране
    Характеристика на свръхенергията
    340 joules
    Филтриране
    --
    Физическа
    Максимална височина
    432.0 mm
    Максимална ширина
    85.0 mm
    Максимална дълбочина
    635.0 mm
    Нетно тегло
    31.3 kg
    Тегло на доставка
    36.74 kg
    Височина при доставка
    246.0 mm
    Ширина на доставка
    599.0 mm
    Дълбочина на доставка
    871.0 mm
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    6.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 (non-condensing) %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 (non-condensing) %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    55.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    703.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , CE маркировка , CSA C22.2 No.107.3-05 , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , ENERGY STAR V2.0 (USA) , FCC част 15 клас A , RCM , UL 1778 , VDE
    Стандартна гаранция
    3 години ремонт или смяна (без батерията) и 2 години за батерията
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
    Директива за батерии
    Съответства
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Версия 1)
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Версия 0)
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2 kVA - 10 kVA Brochure 120V and 208V Models (Версия 0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Версия 2)
    Дата 19-4-29
    Размер 1.2 MB
    Smart-UPS On-Line SRTRK4 Tower to Rack-Mount Conversion (Версия 2)
    Installation Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Версия 1)
    Smart-UPS On-Line SRT2200/SRT3000 Tower/Rack-Mount 2U (Версия 2)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SRT3000XLW-IEC- 220230240V - Smart-UPS-Online (Версия 0)
    Дата 19-5-6
    Размер 952.1 KB
    Дата 19-5-6
    Размер 3.7 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NOM (Mexico) certification for APC Smart-UPS On-Line SRT 3 kVA XLW-IEC 208/230V (Версия 0)
    VDE GS certificate for APC SMART-UPS SRT 3000/2200VA (Версия 0)
    CB report of APC SMART-UPS 1kVA,1.5kVA, 2.2kVA & 3kVA (230V) (Версия 0)
    UL Certificate of Compliance for APC Smart-UPS SRT 3000VA, 2200VA, 1500VA & 1000VA (Версия 2)
    FCC report for APC SMART-UPS SRT 3000VA RM/TWR 208/230V XLT/IEC (Версия 0)
    EU DoC for APC Smart-UPS SRT SMC 230V (Версия 0)
    Дата 19-7-11
    Размер 127.6 KB
    OLD CERTIFICATE] CE EMC for APC Smart-UPS SRT 3000VA TWR/RM 208 & 230V / IEC (Версия 0)
    OLD CERTIFICATE] FCC report for APC SMART-UPS SRT 3000VA RM/TWR 208/230V XLT/IEC (Версия 0)