• Преглед
    Моделно наименование
    APC Smart-UPS SRT 6000VA RM 230V Marine
    Включва
    CD със софтуер , Ръководство за инсталация , Монтажни скоби за рак , Подпорни релси за монтаж на рак , Монтажен хардуер за рак , Температурна сонда , USB кабел , Гаранционна карта
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Албания , Алжир , Андора , Ангола , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Беларус , Белгия , Бенин , Босна и Херцеговина , Ботсвана , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камерун , Канада , Централна Африканска Република , Чад , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Кот д'Ивоар , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Египет , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гваделупа , Гвинея , Френска Гвиана , Унгария , Исландия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Йордан , Казахстан , Кения , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Намибия , Холандия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Полша , Португалия , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , САЩ , Узбекистан , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    6000 вата / 6000 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    6000 вата / 6000 VA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 3%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Други изходящи напрежения
    220, 240V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    230V
    Входяща честота
    40 - 70 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Кабел с 3 проводника (1PH + N + G)
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    160 - 275 V
    Други входящи напрежения
    220 , 240
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Запечатана оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка със суспензиран електролит: не пропуска вода
    Типично време за презареждане
    1 hour(s)
    Replacement Battery
    APCRBC140
    RBC™ Брой
    1
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 сериен , Смарт слот , USB
    Предварително инсталирани смарт слот & трейд; Карти
    AP9613
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Импулсна защита и филтриране
    Характеристика на свръхенергията
    480 joules
    Физическа
    Максимална височина
    174.0 mm
    Максимална ширина
    432.0 mm
    Максимална дълбочина
    720.0 mm
    Височина на рака
    4 U
    Нетно тегло
    60.0 kg
    Тегло на доставка
    67.0 kg
    Височина при доставка
    370.0 mm
    Ширина на доставка
    610.0 mm
    Дълбочина на доставка
    960.0 mm
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    6.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 (non-condensing) %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 (non-condensing) %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    55.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    1300.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , CE маркировка , EAC , RCM , VDE
    Стандартна гаранция
    3 години ремонт или смяна (без батерията) и 2 години за батерията
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
    Директива за батерии
    Съответства
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Latvian
    • Danish
    • Slovenian
    • Finnish
    • Serbian
    • English
    • Dutch
    • Norwegian
    • Greek
    • Lithuanian
    • Croatian
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Marine 2G Smart-UPS On-Line 5-6 kVA Brochure (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 2.3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 19-7-17
    Размер 233.6 KB
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Версия 2)
    Дата 19-7-17
    Размер 1.2 MB
    Supplement Marine Smart-UPS SRT5K/6/K RMXLIM, SRT192RMBPM (Версия 1)
    Operation Smart-UPS On-Line 5/6 kVA 208/220/230/240 Vac TWR/RM 3U/4U (Версия 4)
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 19-7-17
    Размер 46.8 KB
    Smart-UPS On-Line SRT5K/6K Tower/Rack-Mount 3U/4U (Версия 0)
    Дата 19-6-5
    Размер 850.9 KB
    Smart-UPS On-Lline SRT5K/6K Ops (Версия 0)
    Дата 19-6-5
    Размер 710 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SRT6KRMXLIM - Smart-UPS RT 6kVA 230V Rackmount Marine (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    2G Marine 5 and 6kVA UPS DNV-GL certificate (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 193.4 KB
    VDE CB Certificate for APC Smart-UPS SRT 5KVA and 6KVA RM 230V MARINE (Версия 0)
    KCC Registration for SRT 6kVA (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 372.9 KB
    EAC certificate for Smart-UPS SRT 2-10kVA 230VAC (Версия 1)
    Дата 19-5-3
    Размер 463.8 KB
    APC Smart-UPS SRT 5KVA and 6KVA RM 230V Marine (Версия 0)
    KCC Safety Certificate for SRT 6kVA (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 410.3 KB
    DNV Certificate for Marine Smart-UPS 5KVA and 6KVA 230V On-Line UPS, filters and accessories (Версия 0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate Smart-UPS 1 - 3 kVA 1ph UPS (Версия 1.0)
    DNV-GL Marine Certificate Smart-UPS 5 - 6 kVA 1ph UPS (Версия 1.0)