• Преглед
    Моделно наименование
    APC Smart-UPS SRT 6000VA 230V
    Включва
    CD със софтуер , CD с документация , Ръководство за инсталация , Махащи се подпорни крака , Температурна сонда , USB кабел , Гаранционна карта , Карта за уеб/SNMP управление
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахами , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бразилия , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминикана , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хаити , Хондурас , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Майот , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , СЕЙНТ КИТС И НЕВИС , СЕЙНТ ЛУСИЯ , СЕЙНТ ВИНСЕНТ И ГРЕНАДИНИ , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Острови Търкс и Кайкос , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    6000 вата / 6000 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    6000 вата / 6000 VA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 2%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Други изходящи напрежения
    220, 240V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (1) Hard Wire 3-wire (H N + G) (Battery Backup) , (2) IEC Jumpers (Battery Backup) , (4) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    230V
    Входяща честота
    40 - 70 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Кабел с 3 проводника (1PH + N + G)
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    160 - 275 V
    Настройващ се обхват на входящото напрежение за работа в мрежа
    100 - 275 (half load)V
    Други входящи напрежения
    220 , 240
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Запечатана оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка със суспензиран електролит: не пропуска вода
    Типично време за презареждане
    1.5 hour(s)
    Replacement Battery
    APCRBC140
    RBC™ Брой
    1
    Номинално напрежение на батерията
    192V
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    RJ-45 10/100 Base-T , RJ-45 сериен , Смарт слот , USB
    Налични SmartSlot™ Количество интерфейси
    1
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Импулсна защита и филтриране
    Характеристика на свръхенергията
    480 joules
    Физическа
    Максимална височина
    432.0 mm
    Максимална ширина
    174.0 mm
    Максимална дълбочина
    720.0 mm
    Нетно тегло
    60.0 kg
    Тегло на доставка
    67.0 kg
    Височина при доставка
    370.0 mm
    Ширина на доставка
    610.0 mm
    Дълбочина на доставка
    960.0 mm
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    6.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 (non-condensing) %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 (non-condensing) %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    55.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    1300.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , CE маркировка , EAC , EN/IEC 62040-1 , EN/IEC 62040-2 , IRAM , RCM , VDE
    Стандартна гаранция
    3 години ремонт или смяна (без батерията) и 2 години за батерията
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Версия 0)
    Smart-UPS On-Line SRT 2.2kVA - 10kVA Brochure 230V Models (Версия 1)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 19-7-17
    Размер 46.8 KB
    Operation Smart-UPS On-Line 5/6 kVA 208/220/230/240 Vac TWR/RM 3U/4U (Версия 4)
    Safety Guide Smart-UPS RT/Hardwire/over 1.5 kVA (Версия 5)
    Дата 19-7-17
    Размер 233.6 KB
    Installation Smart-UPS On-Line SRT5K/6K (Версия 5)
    Дата 19-6-5
    Размер 852.1 KB
    Installation guide Smart-UPS Online SRTRK3 (Версия 2)
    Дата 19-7-17
    Размер 1.2 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SRT6KXLI+SRT192BP - APC Smart-UPS SRT 6000VA Tower 230V + 192V Battery Pack (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    VDE CB Certificate for APC Smart-UPS SRT 5KVA and 6KVA (Версия 2)
    CB Certificate of Approval for Dell Smart-UPS SRT 5000VA Tower/RM 230V (Версия 1)
    TISI certificate for Line Interactive UPS (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 744.9 KB
    EAC certificate of Smart UPS (Версия 0)
    Дата 17-4-11
    Размер 1.6 MB
    KCC Safety Certificate for SRT 6kVA (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 410.3 KB
    KCC Registration for SRT 6kVA (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 372.9 KB
    CE DoC for APC Smart-UPS™ On-Line SRT 5/6 kVA 230V (Версия 3)
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSI 2004 Smart-UPS On-Line SRT 5 to 10kVA 230V Guide Specification (Версия 0)