• Преглед
    Моделно наименование
    APC SMART-UPS SRT LI-ION 2200VA RM 230V
    Включва
    CD със софтуер , Comms cable , CD с документация , Ръководство за инсталация , Махащи се подпорни крака , USB кабел , Гаранционна карта
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Албания , Андора , Армения , Австрия , Беларус , Белгия , Босна и Херцеговина , България , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Естония , Финландия , Франция , Германия , Гърция , Унгария , Исландия , Ирландия , Израел , Италия , Латвия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Малта , Молдова, Република , Холандия , Норвегия , Полша , Португалия , Румъния , Руска Федерация , Словакия (Словашка Република) , Словения , Испания , Швеция , Швейцария , Украйна
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    1980 вата / 2200 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    1980 вата / 2200 VA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 2%
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50/60Hz +/- 3 Hz
    Други изходящи напрежения
    220, 240V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (6) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Вграден байпас
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    230V
    Входяща честота
    40 - 70 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Английски BS1363A , IEC-320 C20 , шуко CEE 7/EU1-16P
    Дължина на кабела
    1.83 метри
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    50-150 (40% Load) V , 80 - 150 V
    Други входящи напрежения
    220 , 240
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Li-ion
    Типично време за презареждане
    4 hour(s)
    Номинално напрежение на батерията
    48V
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    RJ-45 сериен , Смарт слот , USB
    Налични SmartSlot™ Количество интерфейси
    1
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Импулсна защита и филтриране
    Характеристика на свръхенергията
    432 joules
    Физическа
    Максимална височина
    85.0 mm
    Максимална ширина
    432.0 mm
    Максимална дълбочина
    611.0 mm
    Височина на рака
    3 U
    Нетно тегло
    30.5 kg
    Тегло на доставка
    41.4 kg
    Височина при доставка
    245.0 mm
    Ширина на доставка
    600.0 mm
    Дълбочина на доставка
    870.0 mm
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    12.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 (non-condensing) %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -20 - 50 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 (non-condensing) %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    50.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    317.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , EAC
    Стандартна гаранция
    5 години ремонт или смяна
    Статус на устойчива оферта
    Ограничения на използването на опасни материали
    Съответства
    REACH
    REACH: Не съдържа SVHCs
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Data Bulletin
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Smart-UPS On-Line Li-Ion UPS FAQ (Версия 0)
    Дата 19-6-12
    Размер 285 B
    Дата 19-6-12
    Размер 3.3 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SRTL2200RMXLI - APC Smart-UPS, SRT Li-Ion, 2200VA RM 230V (Версия 0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    APC Smart-UPS On-Line Li-Ion UPS 230V Brochure (Версия 4)
    Дата 19-3-19
    Размер 1.4 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CB report of APC SMART-UPS 2.2kVA & 3kVA (230V) with Li-ion XBP (Версия 0)
    CE DoC for APC Smart-UP SRT3000/SRT2200 UXI-LI/UXI-NCLI series 230V (Версия 0)