Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Solid state relay
    Съкратено наименование на устройството
    SSL
    Мрежов брой фази
    1 фаза
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    Контакт
    [In] номинален ток
    3,5 A
    Изходно напрежение
    1...24 V DC
    [Uc] Управляващо напрежение
    3...12 V DC
    contacts type and configuration
    1 NO
    capacitance unbalance
    1,5 pF Вход/изход
    Минимално превключвателно напрежение
    3 V DC Включване
    Максимално превключвателно напрежение
    1 V DC Изключване
    input current limits
    10 mA
    Входно съпротивление
    500 Ohm
    solid state output type
    Mosfet output
    DC switching
    Токово претоварване
    0,001…3,5 A
    tansient Overvoltage
    30 V DC
    максимална честота
    500 Hz
    Върхов импулсен ток
    9 A за 10 ms
    maximum voltage drop
    <0,5 V on-state
    maximum leakage current
    0,001 mA off-state
    Време за реакция
    0.12 ms (Включване)
    0.1 ms (Изключване)
    Категория на защита
    III
    Широчина
    5 mm
    Височина
    28 mm
    Дълбочина
    15 mm
    тегло на продукта
    0,0041 kg
    Околна среда
    Устойчивост на горене
    V0 в съответствие с UL 94
    Диелектрична якост
    2500 V за вход/изход
    Ниво на замърсяване
    2
    Продуктови сертификати
    REACh
    UL
    CSA
    RoHS
    Маркировка
    CE
    Температура на околния въздух при работа
    -20…80 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -20…85 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for SSL1D03JD: solid state relay,Plug-in,input 3-12 V DC, output 1-24 V DC, 3.5A (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA Certificate SSL1 SSM1 SSM3 SSP1 (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 207 B
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    UL Recognized SSM1 SSL1 SSLM1 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 476.2 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 478.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Дата 18-11-20
    Размер 687.4 KB
    ZELIO Relays - Solid State Relays, Plug-in - 1 Phase, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)