Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Контактен излаз SSL - 6 A - 110 V AC/DC- пружинни скоби - за реле SSL

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Контакт
    Съкратено наименование на устройството
    SSLZ
    Минимилано доставно количество
    10
    Допълнителни устройства
    Подредбана клемите на контакта
    Отделен
    Съвместимост на продуктите
    Solid state relay SSL с НЕ при 110 V AC
    Solid state relay SSL с НЕ при 110 V DC
    Форма на щифт
    Плосък
    Номинален термичен ток
    6 A
    Номинален термичен ток
    6 A
    [Ue] номинално работно напрежение
    < 250 V AC/DC
    Свързване - клеморед
    Spring terminals, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Твърд Без кабелен накрайник
    Spring terminals, 1 x 0.2...1 x 1.5 mm² (AWG 24...AWG 16) Гъвкав С кабелен накрайник
    Натиск на накрайниците
    10…40 N
    Начин на монтаж
    Скоба (35 mm DIN шина)
    Превключвателно напрежение
    110 V AC/DC
    Локална сигнализация
    Input status: LED (Зелен)
    Широчина
    6,2 mm
    Височина
    101 mm
    Дълбочина
    78,6 mm
    тегло на продукта
    0,0285 kg
    Околна среда
    Устойчивост на горене
    V0 в съответствие с UL 94
    Стандарти
    IEC 61984
    Продуктови сертификати
    RoHS
    UL 508
    CSA C22-2 No 14
    REACh
    Маркировка
    CE
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Температура на околния въздух при работа
    -40…70 °C
    Степен на защита IP
    IP20
    Диелектрична якост
    2500 V
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for SSLZRA3: socket SSL - 6 A - 110 V AC/DC- spring clamp - for relay SSL (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    UL Recognized SSLZ - sockets (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 356 B
    Дата 18-9-5
    Размер 335 B
    CSA Certificate SSLZ - sockets (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 215 B
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Slim Interface Relays, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Дата 18-11-20
    Размер 687.4 KB
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Slim Interface Relays, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    ZELIO Relays - SSLZ… Solid State Relays Socket , RSLZ… Relays Socket, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)