Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Solid state relay
    Съкратено наименование на устройството
    SSM1
    Number of phases
    1 фаза
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    Симетрична DIN релса
    [In] номинален ток
    20 A
    Изходно напрежение
    24...280 V AC
    [Uc] Управляващо напрежение
    4...32 V DC
    contacts type and configuration
    1 NO
    Затягащ момент
    0.6...0.7 N.m за вход
    #N/A за изход
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми: 1 x 0.2...1 x 5.3 mm², (AWG 24...AWG 10) за вход
    С винтови клеми: 1 x 0.2...1 x 5.3 mm², (AWG 24...AWG 10) за изход
    maximum capacitance
    8 pF за вход/изход
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm при 500 V DC
    Локална сигнализация
    Input status: LED (Зелен)
    Превключвателно напрежение
    4 V DC Включване
    1 V DC Изключване
    input current
    8…12 mA
    solid state output type
    SCR output
    Zero voltage switching
    Токово претоварване
    0,15…20 A
    transient overvoltage
    600 V
    Върхов импулсен ток
    250 A за 16.6 ms
    maximum voltage drop
    <1,6 V on-state
    maximum I²t for fusing
    260 A².s за 8.3 ms
    maximum leakage current
    10 mA off-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state at maximum voltage
    Време за реакция
    0.5 cycle (Включване)
    0.5 cycle (Изключване)
    Категория на защита
    III
    тегло на продукта
    0,28 kg
    Околна среда
    Диелектрична якост
    4 kV AC за вход/изход
    4 kV AC за input or output to case
    Ниво на замърсяване
    2
    Стандарти
    CSA C22.2 No 14
    IEC 60950-1
    UL 508
    Продуктови сертификати
    EAC
    UL
    CSA
    Маркировка
    #N/A
    UL
    CE
    EAC
    Степен на защита IP
    IP20
    Температура на околния въздух при работа
    -40…80 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…125 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    UL Recognized SSM1 SSL1 SSLM1 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 476.2 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 478.9 KB
    CSA Certificate SSL1 SSM1 SSM3 SSP1 (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 207 B
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSM1●●● Solid state relays, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-13
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-13
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSM1(22.5 and 45 mm) and SSM3 Solid State Relay, Product Environmental Profile (Версия 2.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSM1(22.5 and 45 mm) and SSM3 Solid State Relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)