Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Solid state relay
    Съкратено наименование на устройството
    SSM
    Брой канали
    2
    Number of phases
    2 фази
    Допълнителни устройства
    Монтажна подпора
    Симетрична DIN релса
    [In] номинален ток
    6 A
    Изходно напрежение
    48...600 V AC
    [Uc] Управляващо напрежение
    4...32 V DC
    contacts type and configuration
    2 NO
    Затягащ момент
    0.5...0.8 N.m за вход
    0.5...0.8 N.m за изход
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми: 1 x 0.3...1 x 1.5 mm², (AWG 22...AWG 16) за вход
    С винтови клеми: 1 x 0.3...1 x 2.5 mm², (AWG 22...AWG 14) за изход
    maximum capacitance
    10 pF за вход/изход
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm при 500 V DC
    Локална сигнализация
    Input status: LED (Зелен)
    Минимално превключвателно напрежение
    4 V DC Включване
    Максимално превключвателно напрежение
    1 V DC Изключване
    input current
    14…16,87 mA
    solid state output type
    Zero voltage switching
    SCR output
    Токово претоварване
    0,15…6 A
    transient overvoltage
    1200 V
    Върхов импулсен ток
    715 A за 16.6 ms
    750 A за 20 ms
    maximum voltage drop
    <1,3 V on-state
    Моторна мощност в hp
    0,16 hp при <40 °C 240 V AC
    maximum I²t for fusing
    2560 A².s за 10 ms при 50 Hz
    2330 A².s за 8.33 ms при 60 Hz
    maximum leakage current
    0,25 mA off-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state at maximum voltage
    Време за реакция
    0.5 cycle (Включване)
    0.5 cycle (Изключване)
    power factor
    0,5 (С максимален товар)
    Категория на защита
    III
    Широчина
    18 mm
    Височина
    90,3 mm
    Дълбочина
    84,4 mm
    тегло на продукта
    0,09 kg
    Околна среда
    Устойчивост на горене
    V0 в съответствие с UL 94
    Диелектрична якост
    2,5 kV AC за вход/изход
    2,5 kV AC за input or output to case
    Ниво на замърсяване
    2
    Стандарти
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    IEC 61000
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    REACh
    Маркировка
    CE
    Степен на защита IP
    IP20
    Температура на околния въздух при работа
    -30…80 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -30…100 °C
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for SSM2A36BD: solid state relay - DIN rail mount - input 4-32 V DC, output 48-600 V AC ,6A (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 384 B
    Дата 19-3-19
    Размер 456.8 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 461.1 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 363 B
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB