Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Solid state relay
    Provided accessory
    #N/A
    Съкратено наименование на устройството
    SSP1
    Монтажна подпора
    Табло
    Number of phases
    1 фаза
    Contacts type and conifguration
    1 NO
    [In] номинален ток
    25 A
    solid state output type
    SCR output
    Zero voltage switching
    Допълнителни устройства
    [Uc] Управляващо напрежение
    3...32 V DC
    Минимално превключвателно напрежение
    3 V DC Включване
    Максимално превключвателно напрежение
    1 V DC Изключване
    Време за реакция
    0.5 cycle (Включване)
    0.5 cycle (Изключване)
    Input current
    10 mA при 12 V DC
    Изходно напрежение
    24...300 V AC
    Токово претоварване
    0,15…25 A
    Transient overvoltage
    600 V
    Върхов импулсен ток
    250 A за 16.6 ms
    maximum I²t for fusing
    259 A².s за 8.33 ms при 60 Hz
    285 A².s за 10 ms при 50 Hz
    Co-ordination type
    Тип 1 - 25 A #N/A - крива B
    Тип 2 - 20 A #N/A - крива B
    maximum leakage current
    1 mA off-state
    maximum voltage drop
    <1,15 V on-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state at maximum voltage
    Power factor
    0,5 (С максимален товар)
    Motor controller rating
    0,5 hp 120 V AC
    1 hp 240 V AC
    Съпротивление на изолацията
    1000 MOhm при 500 V DC
    Maximum capacitance
    10 pF за вход/изход
    Диелектрична якост
    4 kV AC за вход/изход
    4 kV AC за input or output to case
    [Uimp] Устойчивост на импулсно напрежение
    6 kV output to case
    6 kV вход към изход
    Затягащ момент
    #N/A за вход
    #N/A за изход
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) С кабелен накрайник за вход
    С винтови клеми: 0.5...5.26 mm², (AWG 20...AWG 10) С кабелен накрайник за изход
    С винтови клеми: 0.2...3.3 mm², (AWG 24...AWG 12) Без кабелен накрайник за вход
    С винтови клеми: 0.5...8.26 mm², (AWG 20...AWG 8) Без кабелен накрайник за изход
    Forked type tag connectors: 9.2 x 4 mm за вход
    Ring lugs: 9.2 x 4 mm за вход
    Forked type tag connectors: 11.7 x 4.5 mm за изход
    Ring lugs: 11.7 x 4.5 mm за изход
    Thermal resistance
    #N/A junction to case
    thermal pad impedance
    #N/A при 25 psi
    LED indicator
    LED, Зелен за вход
    Степен на защита IP
    IP20
    Данни за безопасност
    #N/A
    MTTFd = 1875.9 години
    тегло на продукта
    89,2 g
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    -40…80 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…125 °C
    Ниво на замърсяване
    2
    Категория на защита
    III
    Продуктови сертификати
    EAC
    CE
    REACh
    RoHS
    UL
    CSA
    Маркировка
    UL
    CE
    #N/A
    EAC
    Стандарти
    UL 508
    EN/IEC 60950-1
    #N/A
    #N/A
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA Certificate SSL1 SSM1 SSM3 SSP1 (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 207 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 384 B
    Дата 19-3-19
    Размер 456.8 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 461.1 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 363 B
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSP1... Single-phase solid state panel mount relays, Instruction Sheet (Версия 01)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSP1 single phase solid state relay, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSP1 single phase solid state relay, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)