Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Полупроводниково реле-вход 180-280VAC, изход 48-530VAC,25A-термален интерфейс

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    product or component type
    Solid state relay
    Provided accessory
    Thermal interface
    Съкратено наименование на устройството
    SSP
    Монтажна подпора
    Табло
    Number of phases
    3 фази
    Contacts type and conifguration
    3 NO
    solid state output type
    Random voltage switching
    Допълнителни устройства
    Тип управление
    Without test button
    [Uc] Управляващо напрежение
    180...280 V AC
    Минимално превключвателно напрежение
    180 V AC Включване
    Максимално превключвателно напрежение
    10 V AC Изключване
    Време за реакция
    20 ms (Включване)
    30 ms (Изключване)
    Input current
    7…20 mA
    Изходно напрежение
    48...530 V AC
    Токово претоварване
    0,1…25 A
    Transient overvoltage
    1200 V
    Върхов импулсен ток
    275 A за 20 ms
    300 A за 16.6 ms
    85 A за 1 s
    maximum I²t for fusing
    380 A².s за 10 ms при 50 Hz
    370 A².s за 8.3 ms при 60 Hz
    maximum leakage current
    3 mA off-state
    maximum voltage drop
    <1,35 V on-state
    dV/dt
    500 V/µs off-state at maximum voltage
    Power factor
    0,5 (С максимален товар)
    Motor controller rating
    0,75 hp при <40 °C 120 V AC
    1 hp при <40 °C 240 V AC
    3 hp при <40 °C 480 V AC
    4,4 hp при <40 °C 530 V AC
    Моторна мощност в kW
    0,56 kW при 40 °C 120 V AC
    0,74 kW при 40 °C 240 V AC
    2,22 kW при 40 °C 480 V AC
    3,24 kW при 40 °C 530 V AC
    Съпротивление на изолацията
    >= 1000 MOhm при 500 V DC
    Maximum capacitance
    8 pF за вход/изход
    Диелектрична якост
    4 kV AC за вход/изход
    4 kV AC за input or output to case
    Затягащ момент
    0.9...1.1 N.m за вход
    1.7...2.2 N.m за изход
    Свързване - клеморед
    С винтови клеми: 1 x 0.2...1 x 2.5 mm², (AWG 24...AWG 14) за вход
    С винтови клеми: 1 x 1.5...1 x 10 mm², (AWG 16...AWG 8) за изход
    Thermal resistance
    0.24 °C/W
    LED indicator
    LED, Зелен за вход
    Степен на защита IP
    IP20
    тегло на продукта
    0,24 kg
    Широчина
    101,3 mm
    Височина
    79,7 mm
    Дълбочина
    35,4 mm
    Представяне на устройството
    Цялостен продукт
    Околна среда
    Устойчивост на горене
    V0 в съответствие с UL 94
    Температура на околния въздух при работа
    -40…80 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…125 °C
    Ниво на замърсяване
    2
    Категория на защита
    III
    Продуктови сертификати
    REACh
    RoHS
    CSA
    UL
    Маркировка
    CE
    Стандарти
    IEC 61000
    IEC 62314
    IEC 60950-1
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Spanish
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for SSP3A225P7RT: solid state relay-panel-input 180-280VAC, output 48-530VAC,25A-Thermal Interface (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Solid State Relays SSL1 SSLM1 SSM1 SSM2 SSM3 SSP1 SSP3 SSLZ (Версия 1.0)
    CSA Certificate SSP3 SSM1 SSM2 (Версия 1.0)
    Дата 18-9-5
    Размер 215 B
    UL Recognized SSP1 SSP3 SSM1 SSM2 SSM3 (Версия 1.0)
    Дата 19-3-19
    Размер 384 B
    Дата 19-3-19
    Размер 456.8 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 461.1 KB
    Дата 19-3-19
    Размер 363 B
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSP3A2... Solid state power relays, Instruction Sheet (Версия 00)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU DOC Zelio Solid State Relays SSP3 SSM1 SSM2 SSL1 SSLZ (Версия 1.0)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB