Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    Тип аксесоари / отделни части
    Thermal interface
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    10 A solid state relay SSR Табло
    12 A solid state relay SSR Табло
    25 A solid state relay SSR Табло
    40 A solid state relay SSR Табло
    50 A solid state relay SSR Табло
    25 A solid state relay SSP Табло
    50 A solid state relay SSP Табло
    Минимилано доставно количество
    10
    Широчина
    42,4 mm
    Височина
    55 mm
    Дълбочина
    1 mm
    тегло на продукта
    0,011 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-15
    Размер 195.3 KB