Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Zelio Relay
    Тип аксесоари / отделни части
    Heat sink
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на продуктите
    1 solid state relay SSR на Табло
    thermal resitance
    1.7 °C/W
    Монтажна подпора
    Табло
    Материал
    Алуминий
    Покритие
    Black anodized
    surface and useful surface
    659 cm²
    брой монтажни отвора
    6 с UNC 8-32
    Затягащ момент
    1,7…2,2 N.m
    Минимилано доставно количество
    1
    Широчина
    58,9 mm
    Височина
    40,6 mm
    Дълбочина
    104,6 mm
    тегло на продукта
    28,592 kg
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Zelio Relays - Solid state relays catalog (Версия 4.0)
    Дата 18-12-14
    Размер 3.8 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SSRH... Heatsink, Panel Mount-SSR series, Product Environmental Profile (Версия 1.0)