Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Обхват
    Unica
    product or component type
    Trailing lead
    Име
    Unica extend
    Тип управление
    Mains switch
    брой захранващи контактни излази
    5 square
    Тип интегрирана връзка
    2 USB порт 5 V DC 2.4 A
    Дължина на кабела
    3 m
    Цветови нюанс
    Бял
    Допълнителни устройства
    [Ue] номинално работно напрежение
    250 V
    [In] номинален ток
    16 A
    конфигурация на полюсите на излаза
    2P + E
    Стандартен излаз
    Шуко
    Допълнителна информация за контакт
    С детска защита
    Максимална превключвателна възможност
    16 A
    Сигнална лампа
    ON indicator
    Материал
    ПП (полипропилен)
    дължина
    339 mm
    Широчина
    57 mm
    Дълбочина
    40,5 mm
    Количество в комплект
    Комплект от 1
    Тип опаковка
    Блистер
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-10-5
    Размер 944.2 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    FIMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 1.3 MB
    SEMKO Certificate (Версия 1.0)
    Дата 18-5-4
    Размер 923.6 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EU declaration of conformity (Версия 1.0)
    Дата 18-6-20
    Размер 582.9 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-16
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP - SCHUKO 5G TS W SW & 2 USB 3M WHITE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-31
    Размер 628.6 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EoLI - SCHUKO 5G TS W SW & 2 USB 3M WHITE (Версия 1.0)
    Дата 18-5-31
    Размер 743.8 KB