Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard analog input kit
    съдържание на комплекта
    STBACI1230 модул
    STBXBA1000 base
    STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
    STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
    Тип аналогов вход
    Ток 0...20 mA
    Номер на аналогов вход
    2
    Резолюция на аналоговия вход
    12 bits
    Тип филтър
    Single low pass input filter 25 Hz
    Допълнителни устройства
    absolute maximum input
    25 mA/50 V DC
    Време за реакция
    5 ms
    cold swapping
    Да
    hot swapping fallback
    Yes for standard NIMs
    fallback status
    State 0 basic NIMs
    User configurable standard NIMs
    Формат на данните
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    update time
    10 ms
    integral linearity
    +/- 0.1 %FS
    differential linearity
    Monotonic
    Входно съпротивление
    <= 300 Ohm
    maximum supply current for sensors
    100 mA per input channels
    Тип защита
    Защита от късо съединение
    Абсолютна точност
    +/- 0.5 % of full scale 25 °C
    temperature drift
    +/-0.01 %/°C
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    insulation between channels and sensor bus
    30 V
    addressing requirement
    4 input words
    Съвместимост на продуктите
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    Mounting base STBXBA1000
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Захранване
    Модул за енергийно разпределение
    Консумация на ток
    30 mA при 5 V DC за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    Module status (RDY): 1 LED (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    13,9 mm
    Широчина
    128,3 mm
    тегло на продукта
    0,116 kg
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    UL
    CSA
    FM Клас 1 Раздел 2
    ATEX Cat 3G
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    температура на околния въздух при работа
    32...140 °F Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...185 °F Без отклонение
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
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
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 3.4 MB
    Дата 18-1-17
    Размер 82.5 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 60.8 KB