Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard analog input kit
    съдържание на комплекта
    STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
    STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
    STBACI1400 модул
    STBXBA2000 base
    Тип аналогов вход
    Ток 0...20 mA
    Ток 4...20 mA
    Номер на аналогов вход
    8
    Резолюция на аналоговия вход
    15 bits + sign
    Тип филтър
    Single low pass input filter 985 Hz
    Допълнителни устройства
    absolute maximum input
    25 mA/50 V DC
    cold swapping
    Да
    hot swapping fallback
    Yes for standard NIMs
    fallback status
    State 0 basic NIMs
    User configurable standard NIMs
    Формат на данните
    EN 61131-2
    IEC 61131-2
    update time
    22 ms
    integral linearity
    +/- 0.08 %FS
    differential linearity
    Monotonic
    Входно съпротивление
    <= 250 Ohm
    maximum supply current for sensors
    100 mA per input channels
    Абсолютна точност
    +/- 0.4 % of full scale per °C
    temperature drift
    +/-0.005 %/°C
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    insulation between channels and sensor bus
    30 V
    addressing requirement
    16 input words
    Съвместимост на продуктите
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    Mounting base STBXBA2000
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Захранване
    Модул за енергийно разпределение
    Консумация на ток
    90 mA при 5 V DC за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    Module status (RDY): 1 LED (зелен)
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    18,4 mm
    Широчина
    128,3 mm
    Околна среда
    Продуктови сертификати
    FM Клас 1 Раздел 2
    CSA
    UL
    ATEX Cat 3G
    C-Tick
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    -25…70 °C
    температура на околния въздух при работа
    - 13...158 °F
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...185 °F Без отклонение
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Module on base 18,4 mm (Версия 1.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 169.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 116.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 673.1 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 13.3 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 57.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 3.4 MB
    Дата 18-1-17
    Размер 82.5 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 60.8 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB