Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard digital output kit
    съдържание на комплекта
    STBXBA2000 base
    STBDAO5260 модул
    STBXTS1100, 5-terminal screw type connector
    STBXTS2110, 5-terminal spring clamp connector
    Дискретен номер на изход
    2
    Вид дискретен изход
    Triac
    Дискретно напрежение на изход
    115 V
    Вид дискретно напрежение на изход
    AC
    Допълнителни устройства
    Дискретен изходен ток
    1000 mA 60 °C
    2000 mA 30 °C
    Цифров вход
    Positive or negative
    Изходно напрежение
    74....132 V AC
    absolute maximum voltage
    132 V
    Време за реакция
    10 ms off-to-on
    10 ms on-to-off
    cold swapping
    Да
    hot swapping
    Yes for standard NIMs
    fallback
    State 0 basic NIMs
    User configurable standard NIMs
    Тип защита
    Output surge protection external fuse 5 A
    Изолация между канали
    1780 V for 1 minute
    insulation between channels and logic bus
    1780 V for 1 minute
    maximum leakage current
    2 mA в състояние 0 132 V
    Върхов импулсен ток
    20 A 40 ms
    30 A 20 ms
    Минимален товар
    1 mA
    Нулиране
    Manual or automatic reset COM fault
    Съвместимост на продуктите
    Power distribution module STBPDT2100/2105
    I/O base STBXBA2000
    Захранване
    Модул за енергийно разпределение
    Консумация на ток
    70 mA при 5 V DC за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    Module status (RDY): 1 LED (зелен)
    Channel status (OUT1 to OUT2): 1 LED per channel (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Височина
    18,4 mm
    Дълбочина
    70 mm
    Широчина
    128,3 mm
    тегло на продукта
    0,067 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    FM Клас 1 Раздел 2
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    температура на околния въздух при работа
    32...140 °F Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...185 °F Без отклонение
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Module on base 18,4 mm (Версия 1.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 169.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 116.5 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 673.1 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 13.3 KB
    Дата 17-12-13
    Размер 57.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB