Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Basic digital output kit
    съдържание на комплекта
    STBXBA1000 base
    STBXTS1100, 6-terminal screw type connector
    STBXTS2100, 6-terminal spring clamp connector
    STBDDO3415 модул
    Дискретен номер на изход
    4
    Вид дискретен изход
    Solid state
    Дискретно напрежение на изход
    24 V
    Вид дискретно напрежение на изход
    DC
    Допълнителни устройства
    Дискретен изходен ток
    250 mA
    Цифров вход
    Позитивно
    Изходно напрежение
    19.2...30 V DC
    absolute maximum voltage
    56 V 1.3 ms
    Време за реакция
    560 µs off-to-on
    870 µs on-to-off
    cold swapping
    Да
    hot swapping
    No for basic NIMs
    Тип защита
    Power protection вграден предпазител на PDM time lag 5 A
    Защита от обърнат поляритет
    Защита от късо съединение
    Thermal overload protection
    insulation between channels and logic bus
    1500 V for 1 minute
    maximum leakage current
    0,4 mA в състояние 0 30 V
    Върхов импулсен ток
    2,5 A 0.5 ms
    maximum load capacitance
    50 µF
    maximum load inductance
    500 mH при 4 Hz
    Нулиране
    Manual or automatic reset COM fault
    Съвместимост на продуктите
    I/O base STBXBA1000
    Power distribution module STBPDT3100/3105
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Захранване
    Модул за енергийно разпределение
    Консумация на ток
    70 mA при 5 V DC за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    Module status (RDY): 1 LED (зелен)
    Channel status (OUT1 to OUT4): 1 LED per channel (зелен)
    Височина
    13,9 mm
    Дълбочина
    70 mm
    Широчина
    128,3 mm
    тегло на продукта
    0,11 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    FM Клас 1 Раздел 2
    UL
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    температура на околния въздух при работа
    32...140 °F Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C Без отклонение
    Температура на околния въздух за складиране
    -40...185 °F Без отклонение
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product Environmental Profile (Версия 1.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon STB IP20 distrbuted inputs/outputs and power modules, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB