Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Basic network interface module
    Тип интегрирана връзка
    DeviceNet в съответствие с Open DeviceNet Vendors Assoc 5-way male 1 twisted pair (network)
    number of segments
    1 primary
    number of slave
    64
    Скорост на предаване
    125...500 kbit/s 0…1200 m
    Допълнителни устройства
    Брой адресируеми модули вход/изход
    0…12 per island
    Комуникационни услуги
    Island Bus Object (class ID101)
    DeviceNet Object (class ID3)
    Connection Object (class ID5)
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    Лимит на захранващо напрежение
    19,2…30 V
    Входен ток
    400 mA за supply circuit
    nominal output current
    1,2 A
    минимален изходен импеданс
    0,05 Ohm
    Изходно напрежение
    5.25 V DC +/- 0.21 %) за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    CAN RUN: 1 LED (зелен)
    Island state (RUN): 1 LED (зелен)
    Power supply (PWR): 1 LED (зелен)
    CAN ERR: 1 LED (червен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    128,3 mm
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    Immunity to electromagnetic interference в съответствие с IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    FM Клас 1 Раздел 2
    UL
    CSA
    ATEX Cat 3G
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • French
    • English
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 4.2 MB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 3.4 MB
    Дата 18-1-17
    Размер 82.5 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 60.8 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB