Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard Network Interface Module
    Тип интегрирана връзка
    Profibus DP в съответствие с DIN 19245 part 1 and 3 9-way female RS485 SUB-D 1 twisted shielded pair (bus)
    Profibus DP в съответствие с DIN 19245 part 1 and 3 HE-13 (RS232 port)
    Profibus DP в съответствие с DIN 19245 part 1 and 3 8-way female (RS232 port)
    number of segments
    1 primary, maximum 6 extensions
    number of slave
    125
    Скорост на предаване
    12 Mbit/s 0…800 m with 3 repeaters
    9.6 kbit/s 0…4800 m with 3 repeaters
    12 Mbit/s 0…200 m
    9.6 kbit/s 0…1200 m
    structure type
    Industrial field bus DP V.0
    Допълнителни устройства
    Брой адресируеми модули вход/изход
    0…32 per island
    Комуникационни услуги
    Diagnostics
    Read/write DP slave I/O data
    Configuration control
    Slave configuration
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    тип на захранването
    SELV
    максимален захранващ ток
    700 A
    Лимит на захранващо напрежение
    19,2…30 V
    Входен ток
    430 mA за supply circuit
    nominal output current
    0,575 A при 60…70 °C
    1,2 A
    минимален изходен импеданс
    0,05 Ohm при 100000 kHz
    Изходно напрежение
    5.25 V DC +/- 0.21 %) за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    BUSFLT: 1 LED (зелен)
    Island state (RUN): 1 LED (зелен)
    Power supply (PWR): 1 LED (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    Test mode: 1 LED (жълт)
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    128,3 mm
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    Immunity to electromagnetic interference в съответствие с IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    CSA
    ATEX Cat 3G
    FM Клас 1 Раздел 2
    UL
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    -25…70 °C (С)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M340 automation platform - English version 2014/09 (web pdf format) (Версия 3.1)
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Modicon Quantum automation platform - English version 2015/11 (web pdf format) (Версия 3.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB