Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

Стандартен мрежов интерфейс модул STB - Ethernet/IP - 10...100 Mbit/s

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard Network Interface Module
    Тип интегрирана връзка
    Ethernet/IP в съответствие с IEEE 802.3 female RJ45 double shielded twisted pair via Ethernet (network)
    Ethernet/IP в съответствие с IEEE 802.3 HE-13 (RS232 port)
    Ethernet/IP в съответствие с IEEE 802.3 8-way female (RS232 port)
    Порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-T
    режим на обмен
    Half or full duplex
    number of segments
    1 primary, maximum 6 extensions
    Брой устройства на сегмент
    0…256
    Скорост на предаване
    10/100 Mbit/s
    Допълнителни устройства
    Брой адресируеми модули вход/изход
    0…32 per island
    Комуникационни услуги
    Embedded web (configuration,diagnostics and access to variable)
    BootP/DHCP protocol
    SNMP agent
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    тип на захранването
    SELV
    максимален захранващ ток
    700 A
    Лимит на захранващо напрежение
    19,2…30 V
    Входен ток
    430 mA за supply circuit
    nominal output current
    0,575 A при 60…70 °C
    1,2 A
    Изходно напрежение
    5.25 V DC +/- 0.21 %) за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    ACT: 1 LED
    Island state (RUN): 1 LED
    Модулна грешка (ERR): 1 LED
    MS: 1 LED
    NS: 1 LED
    Power supply (PWR): 1 LED
    Test mode (TEST): 1 LED
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    128,3 mm
    тегло на продукта
    0,145 kg
    Околна среда
    Стандарти
    FM Class 1 division 2, groups A, B, C and D T4A with 70 °C
    IEC 61131-2 : 2003
    Продуктови сертификати
    UL
    ODVA
    C-Tick
    CSA
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    -25…70 °C (С)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    STBNIC2212 Advantys STB EtherNet/IP Network Interface Applications Guide (Версия 02)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    Firmware - Актуализации
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    STBNIC2212 Advantys Ethernet/IP NIM Firmware (Версия 3.35)
    Дата 19-3-1
    Размер 1.4 MB
    Дата 19-3-1
    Размер 81.9 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 4.2 MB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB