Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon STB distributed I/O solution
    product or component type
    Standard Network Interface Module
    Тип интегрирана връзка
    Modbus Plus в съответствие с modbus.org 9-way female SUB-D connector 1 twisted pair (network)
    Modbus Plus в съответствие с modbus.org HE-13 (RS232 port)
    Modbus Plus в съответствие с modbus.org 8-way female (RS232 port)
    number of segments
    1 primary, maximum 6 extensions
    Брой устройства на сегмент
    0…32 per segment
    0…64 all segment
    Скорост на предаване
    1 Mbit/s 0…1800 m per segment with 3 repeaters
    1 Mbit/s 0…450 m per segment
    structure type
    Industrial LAN
    Допълнителни устройства
    Брой адресируеми модули вход/изход
    0…32 per island
    Комуникационни услуги
    Global Data
    Peer cop dialogue
    Peer to peer dialogue
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC
    тип на захранването
    SELV
    максимален захранващ ток
    700 A
    Лимит на захранващо напрежение
    19,2…30 V
    Входен ток
    430 mA за supply circuit
    nominal output current
    0,575 A при 60…70 °C
    1,2 A
    Изходно напрежение
    5.25 V DC +/- 0.21 %) за Цифрова шина
    Маркировка
    CE
    Категория на защита
    II
    Статус LED
    Island state (RUN): 1 LED (зелен)
    Power supply (PWR): 1 LED (зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (червен)
    MB+: 1 LED (жълт)
    Test mode: 1 LED (жълт)
    Дълбочина
    70 mm
    Височина
    40 mm
    Широчина
    128,3 mm
    тегло на продукта
    0,145 kg
    Околна среда
    Електромагнитна съвместимост
    Immunity to electromagnetic interference в съответствие с IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    UL
    FM Клас 1 Раздел 2
    C-Tick
    ATEX Cat 3G
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664-1
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с EN 61131-2 class 1
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C (Без отклонение)
    -25…70 °C (С)
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…85 °C
    Относителна влажност
    95 % при 60 °C без кондензация
    Устойчивост на вибрации
    3 gn при 58…150 Hz на 35 x 7.5 mm симетрична DIN шина
    5 gn при 58…150 Hz на 35 x 15 mm симетрична DIN шина
    +/-0.35 mm при 10…58 Hz
    Устойчивост на удар
    30 gn за 11 ms в съответствие с IEC 88 reference 2-27
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Not applicable, out of EU RoHS legal scope
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Catalogue Modicon M580 Automation platform - English version 2019/02 (web pdf format) (Версия 6.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    STBNMP2212 Standard Modbus Plus Network Interface Module (Версия 06)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Hazloc_cCSAus_225844_700136731_STB_nov2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 90.3 KB
    UL E486184 - NRAQ-NRAQ7 (Версия 1.0)
    Дата 19-5-15
    Размер 395.6 KB
    EAC_RUCFRME83B00132_STB (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    CSA_225844_2591645_STB_AUG2017 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 42.2 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCC_STB_JUL2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 481.7 KB
    ACMA_RCM_STB_FEB2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-6-19
    Размер 1.9 MB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL_TAA0000064_STB_NOV2015 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 289.6 KB
    ABS Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 3.4 MB
    Дата 18-1-17
    Размер 82.5 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 60.8 KB
    RINA Marine Certificate Advantys STB PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 4.2 MB
    LR_16-20015_STB_FEB2016 (Версия 1.0)
    Дата 18-1-17
    Размер 318.7 KB
    Дата 18-1-17
    Размер 104 KB