Bulgaria

Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион

APC Smart-UPS VT 10kVA 400V с 3 батерийни модула с възможност за увеличение до 4, въвеждане в експлоатация 5X8, вътрешен сервизен байпас, с възможност за паралелно присъединяване

Показване на повече характеристики >
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти

  • Преглед
    Моделно наименование
    APC Smart-UPS VT 10kVA 400V с 3 батерийни модула с възможност за увеличение до 4, въвеждане в експлоатация 5X8, вътрешен сервизен байпас, с възможност за паралелно присъединяване
    Включва
    Батерийните модули се доставят монтирани , Скоби с болтове , CD със софтуер , Ръководство за инсталация , Карта за мрежово управление , Захранващите модули се доставят монтирани , Включено стартиране , Ръководство за потребителя
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено се доставя в рамките на 2 седмици
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Ангуила , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Барбадос , Беларус , Белгия , Белиз , Бенин , Бермуда , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Кайманови острови , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Китай , Колумбия , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Коста Рика , Кот д'Ивоар , Хърватско , Куба , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Доминиканска Република , Източен Тимор , Еквадор , Египет , Ел Салвадор , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гваделупа , Гватемала , Гвинея , Гвиана , Френска Гвиана , Хондурас , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индия , Индонезия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мексико , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Никарагуа , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Панама , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Пуерто Рико , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Тайван , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тринидад и Тобаго , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Венецуела , Виетнам , ВИРДЖИНСКИ ОСТРОВИ (САЩ) , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    8000 вата / 10.0 kVA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    8000 вата / 10.0 kVA
    Номинално изходящо напрежение
    400 3PH
    Забележка за изходящото напрежение
    Може да се конфигурира за 380 : 400 или 415 V 3 фазово номинално изходно напрежение
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 5% при пълно натоварване
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    47 - 53 Hz за 50 Hz номинал
    Други изходящи напрежения
    380, 415V
    Коефициент на амплитудата
    3 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup) , (1) Screw Terminals (Battery Backup)
    Байпас
    Вграден байпас за поддръжка , Вграден статичен байпас
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    400 3PH
    Входяща честота
    40 - 70 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Кабел с 5 проводника (3PH + N + G)
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    304 - 477 V
    Други входящи напрежения
    380 , 415
    Максимален входящ ток
    14 A
    Капацитет на входящия прекъсвач
    20 A
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    VRLA
    Включени батерийни модули
    3
    Battery Slots Empty
    1
    Типично време за презареждане
    5 hour(s)
    RBC™ Брой
    3
    Номинално напрежение на батерията
    +/-192 V (разделена батерия, свързана с неутралата)
    Напрежение на батерията в края на разреждането
    +/-154 V
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    DB-9 RS-232 , Смарт слот
    Предварително инсталирани смарт слот & трейд; Карти
    AP9631
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Физическа
    Максимална височина
    1490.0 mm
    Максимална ширина
    523.0 mm
    Максимална дълбочина
    842.0 mm
    Нетно тегло
    506.82 kg
    Тегло на доставка
    537.73 kg
    Височина при доставка
    1643.0 mm
    Ширина на доставка
    650.0 mm
    Дълбочина на доставка
    1062.0 mm
    Цвят
    Черно
    Единици за палет
    1.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 %
    Работна височина
    0-999.9 метри
    Температура за съхранение
    -50 - 40 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    64.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    1774.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    C-отметка , CE , EN 50091-2 , EN/IEC 62040-3 , IEC 61000-3-2 , IEC 61000-3-3 , ISO 14001 , ISO 9001 , RCM , VFI-SS-111
    Стандартна гаранция
    1 година ремонт или смяна , Услуга по стартиране
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Brochure Smart UPS -VT 50hz (Версия 1)
    Дата 19-2-7
    Размер 721.5 KB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    MGE Galaxy 3500, MGE Galaxy 300 and Smart-UPS VT Earthing Principles (Версия 0)
    Smart-UPS VT 10-40kVA 380/400/415V Single and Parallel Installation (Версия 1)
    SHT UNPKG SUVT W/O BATTS 10-40KVA GLOBAL (Версия 2)
    Дата 19-3-7
    Размер 427.8 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SUVTPMBP10KH1S-SD - 10kVA, 400V Single Mains Single mod, System One Line with MBP, Parallel Capable (Версия 2)
    SUVTPMBP10K40H-3MOD-WD - System Wiring Diagram (Версия 0)
    Дата 19-2-9
    Размер 125.5 KB
    Дата 19-2-9
    Размер 88.1 KB
    SUVTP10KH3B4S - UPS 10kVA 400V 3 bat mod exp to 4 (Версия 3)
    SUVTPMBP10K40H-4MOD-WD - System Wiring Diagram (Версия 0)
    Дата 19-2-8
    Размер 143.2 KB
    Дата 19-2-8
    Размер 99.7 KB
    SUVTPMBP10K40H-2MOD-WD - System Wiring Diagram (Версия 0)
    Дата 19-2-8
    Размер 106.8 KB
    Дата 19-2-8
    Размер 64.1 KB
    SUVTP10K40H-WD - System Wiring Diagram without MBP (Версия 2)
    Specification guide
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Smart-UPS VT 10-40 kVA 380/400/415 V Technical Specifications (Версия 0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Версия 1)
    GOST Certification for SUVT (Версия 0)
    Дата 19-2-6
    Размер 1.1 MB
    Office of Statewide Health Planning and Development (OSHPD) Preapproval Galaxy 3500 and SUVT (Версия 1)
    Smart-UPS VT 10-40 kVA EU Declaration of Conformity (Версия 2)
    Certificate of Origin Smart-UPS VT 3-Phase, 10-40 kVA, 400 V, 50 Hz (Sheet) (Версия 1)