Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Изберете друга държава или регион

Welcome the the Schneider Electric French website. It looks like you are located in the United States, would you like to change your location?

Traduisez en francais
Преглед на всички   Smart-UPS VT
SUVTR40KHS Schneider Electric

SUVTR40KHS

Product Logo
SUVTR40KHS Schneider Electric
SUVTR40KHS
Product Logo

APC Smart-UPS VT за монтаж в рак 40kVA 400V с блок за разпределение на захранването и въвеждане в експлоатация

Показване на повече характеристики
Максималният брой продукти, които могат да бъдат сравнени, е 4. Премахнете вече добавените продукти.

  • Преглед
    Време за доставка
    Обикновено се доставя в рамките на 2 седмици
    Общи положения
    Предоставено оборудване
    CD със софтуер
    Карта за мрежово управление
    Захранващите модули се доставят монтирани
    Кабел за интелигентно UPS сигнализиране RS-232
    Ръководство за потребителя
    Инсталационно ръководство
    Start up included
    Физическа
    Цвят
    Черен
    Дълбочина
    107,5 cm
    Височина
    199,5 cm
    тегло на продукта
    289 kg
    Широчина
    60 cm
    Входни данни
    Честотна мрежа
    40...70 Hz auto-sensing
    number of input connectors
    1 Кабел 5 проводника (3PH + N + G)
    Ефективност при пълен товар
    304...477 V
    Други входящи напрежения
    380 V
    415 V
    Максимален входящ ток
    55 A
    switching current capacity
    80 A
    Входно напражение
    3 фази
    Изходна мощност
    Номинална мощност във W
    32000 W
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    32000 W
    harmonic distortion
    Less than 5 % at full load
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    47...53 Hz за 50 Hz номинал синхронизиране със захранването
    50 Hz +/- 0.1 % за 50 Hz номинал несинхронизирана
    Други изходящи напрежения
    380 V
    415 V
    crest factor
    Без ограничение
    Топология
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    output connector type
    Кабел 5 проводника (3PH + N + G) 1
    nb of power socket outlets
    12 IEC 60320 C19
    Защита от претоварване
    60 секунди @ 125% и 30 секунди @ 150%
    bypass type
    Вграден байпас за поддръжка
    Вграден статичен байпас
    output voltage
    400 V 3 фази
    Съответствие
    Продуктови сертификати
    C-отметка
    CE
    RCM
    Стандарти
    EN 50091-2
    EN/IEC 62040-3
    IEC 61000-3-2
    IEC 61000-3-3
    ISO 14001
    ISO 9001
    VFI-SS-111
    Заобикаляща среда
    Температура на околния въздух при работа
    0…40 °C
    Относителна влажност
    0…95 %
    Допустима надморска височина
    0...3333 ft
    Температура на околния въздух за складиране
    -50…40 °C
    Надморска височина при съхранение
    0,00…15240,00 m
    acoustic level
    67 dBA
    Онлайн термично разсейване
    5459 Btu/h
    Степен на защита IP
    IP20
    Батерии и време на работа
    Вид батерия
    VRLA
    Включени батерийни модули
    0
    Battery Slots Empty
    0
    Типично време за презареждане
    3 h
    Допълнителна информация
    Може да се конфигурира за 380 : 400 или 415 V 3 фазово номинално изходно напрежение
    Стойност на течния електролит
    0
    Комуникации и управление
    Свободни букси/слотове
    0
    Предварително инсталирани смарт слот & трейд; Карти
    Network management card 2 with environmental monitoring
    Контролен панел
    Мултифункционален lcd статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми : подлежащи на конфигуриране забавяния
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Опаковъчни единици
    Пакет 1 Тегло
    370,91 kg
    Пакет 1 Височина
    209,5 cm
    Пакет 1 широчина
    75,6 cm
    Пакет 1 дължина
    120,6 cm
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    В процес на разследване
    Гаранции по договора
    Гаранция
    1 година ремонт или смяна, Услуга по стартиране
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици11
    • български1
    • English10
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.5 MB
    Дата 18-11-8
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2.2 MB
    Дата 14-9-26
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.1 MB
    Дата 14-6-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1 MB
    Дата 09-8-21
    prp.document.label.format pdf
    Размер 2 MB
    Дата 06-8-30
    Сертификат
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    prp.document.label.format pdf
    Размер 1.3 MB
    Дата 17-11-1
    prp.document.label.format zip
    Размер 7.9 MB
    Дата 17-10-11
    Файлове в документа
    prp.document.label.format pdf
    Размер 86.1 KB
    Дата 16-1-6
    prp.document.label.format pdf
    Размер 128.7 KB
    Дата 12-3-8
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    SUVTR40KHS : SUVTR40KHS_ROHS_DECLARATION
    Описание
    SUVTR40KHS_ROHS_DECLARATION
    prp.document.label.format pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 20-8-8
    Описание
    SUVTR40KHS_ROHS_DECLARATION
    Спецификации за търг
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Guide Specification Smart-UPS VT RM, 400V (Версия V0)
    Файлове в документа
    pdf
    107.7 KB
    zip
    31.2 KB
    prp.document.label.format zip
    Размер 139 KB
    Дата 15-11-11
    Файлове в документа
    pdf
    107.7 KB
    zip
    31.2 KB