Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Back-UPS SX3
SX3650CI Schneider Electric

SX3650CI

SX3650CI Schneider Electric
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    range
    Back-UPS SX3
    тип продукт или компонент
    Uninterruptible power supply (UPS)
    Вид батерия
    Lead-acid battery
    Допълнителни устройства
    energy values
    273 J
    topology
    Line interactive
    Тип сигнал
    Stepped approximation to a sinewave
    Дължина на кабела
    1,16 m
    Брой кабели
    1
    Брой батерии
    1
    charging time
    8 h
    battery capacity
    86 Ah
    Живот на батерията
    3…5 year(s)
    Цвят
    Черен
    тегло на продукта
    6,2 kg
    Височина
    200 mm
    Широчина
    115 mm
    Дълбочина
    257 mm
    Околна среда
    Допустима надморска височина
    0...3000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…15000 m
    Температура на околния въздух при работа
    0…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -15…40 °C
    Стандарти
    EN/IEC 60950-1
    Продуктови сертификати
    GOST
    CE
    NEMKO
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS SX3650CI (Версия 0)
    Дата 18-11-25
    Размер 69.7 KB
    Specification guide
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS SX3 SX3650CI Specification Sheet (Версия 1.0)
    Дата 15-5-25
    Размер 137.8 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    EMC report for SX3650CI (Версия 0)
    Дата 18-11-25
    Размер 265.7 KB
    Ctick report of SX3650CI (Версия 0)
    Дата 18-11-25
    Размер 3.2 MB
    TUV CB for SX3500CI/SX3650CI (Версия 0)
    Дата 18-11-25
    Размер 0
    CE DOC for UPS SX3 (Версия 0)
    Дата 18-11-20
    Размер 815.8 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-21
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-9-21
    Размер 195.3 KB