обхват
    Back-UPS SX3
    product or component type
    Непрекъсваемо захранване (UPS)
    Вид батерия
    Lead-acid battery
    Допълнителни устройства
    енергийни стойности
    273 J
    топология
    Line interactive
    Тип сигнал
    Stepped approximation to a sinewave
    Входно напражение
    150...280 V for mains operation
    230 V
    Изходно напрежение
    230 V (+/- 8 %) on battery mode
    Тип защита
    7 A защита на прекъсвач
    време за прехвърляне
    8 ms (typical)
    10 ms (Максимално)
    Изходна честота
    50...60 Hz (+/- 1 Hz)
    Ниво на мощност
    480 W (Изход)
    800 VA (Изход)
    Електрическо свързване
    4 outlet (Изход), outlet standard Schuko CEE 7
    1 outlet (Вход), outlet standard Schuko CEE 7/P
    Локална сигнализация
    Аларма (low battery)
    LED (on battery)
    Дължина на кабела
    1.16 m
    Брой кабели
    1
    Брой батерии
    1
    максимално време за зареждане
    8 h
    капацитет на батерия
    76 Ah
    Цвят
    Черен
    тегло на продукта
    8 kg
    Височина
    215 mm
    Широчина
    130 mm
    Дълбочина
    336 mm
    Околна среда
    акустично ниво
    < 45 dBA при 1 m
    Относителна влажност
    0...95 % non-condensing (operating)
    0...95 % non-condensing (storage)
    Допустима надморска височина
    0...3000 m
    Надморска височина при съхранение
    0...15000 m
    максимална работна околна температура на въздуха
    0...40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -15...40 °C
    Стандарти
    EN/IEC 60950-1
    Продуктови сертификати
    CE
    GOST
    NEMKO
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS SX3800CI-GR and SX31K1CI-GR (Версия 1)
    Дата 19-3-7
    Размер 212 KB
    Specification guide
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Back-UPS SX3 SX3800CI-GR and SX31K1CI-GR Specification Sheet (Версия 1.0)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Nemko CB certificate for SX3800CI/SX3800CI (Версия 0)
    BACK-UPS 1100/800VA WITH AVR, 230V (Версия 0)
    Дата 19-2-6
    Размер 0
    EMC report for SCHNEIDER BACK-UPS 800/1100VA,AVR, EU MEDIUM (Версия 0)
    CE DOC for UPS SX3 (Версия 0)
    Дата 19-2-8
    Размер 815.8 KB
    EAC certificate for BackUPS (Версия 1)
    Дата 16-2-26
    Размер 2.9 MB