• Преглед
    Моделно наименование
    APC Symmetra RM 6kVA мащабируемо решение до 6kVA N+1 220-240V
    Включва
    CD със софтуер , Монтажни скоби за рак , Подпорни релси за монтаж на рак , Ръководство за потребителя
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Обикновено на склад
    Продуктова дистрибуция
    Афганистан , Албания , Алжир , Андора , Ангола , Антигуа и Барбуда , Аржентина , Армения , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Бангладеш , Беларус , Белгия , Бенин , Бутан , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , Бруней Дарусалам , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Острови Кук , Кот д'Ивоар , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Източен Тимор , Египет , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Фолкландски острови (Малвини) , Фиджи , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гренада , Гваделупа , Гвинея , Френска Гвиана , Хонг Конг , Унгария , Исландия , Индонезия , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Мадагаскар , Малави , Малайзия , Мали , Малта , Мартиника , Мавритания , Мавриций , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Мианмар , Намибия , Непал , Холандия , Холандски Антили , Нова Зеландия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Папуа Нова Гвинея , Парагвай , Перу , Филипини , Полша , Португалия , Катар , Повторно обединение , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Шри Ланка , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Тайланд , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Виетнам , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    4200 вата / 6000 VA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    4200 вата / 6000 VA
    Номинално изходящо напрежение
    230V
    Забележка за изходящото напрежение
    Може да се конфигурира за 220 : 230 или 240 номинално изходящо напрежение
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 5% при пълно натоварване
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    47 - 53 Hz за 50 Hz номинал
    Коефициент на амплитудата
    до 5 : 1
    Двойно превръщане онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (2) IEC 320 C19 (Battery Backup) , (8) IEC 320 C13 (Battery Backup)
    Байпас
    Вътрешен байпас (автоматичен и ръчен)
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    230V
    Входяща честота
    50/60 Hz +/- 5 Hz (автоматичен сензор)
    Входящи връзки
    Кабел с 3 проводника
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    155 - 276 V
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Запечатана оловно-киселинна батерия без нужда от поддръжка със суспензиран електролит: не пропуска вода
    Включени батерийни модули
    3
    Типично време за презареждане
    4 hour(s)
    Replacement Battery
    SYBT2
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T
    Налични SmartSlot™ Количество интерфейси
    1
    Предварително инсталирани смарт слот & трейд; Карти
    AP9631
    Контролен панел
    Мултифункционален LCD статус и контролна конзола
    Звукова аларма
    Аларма при работа на батерия : отличителна аларма за изтощена батерия : подлежащи на конфигуриране забавяния
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Физическа
    Максимална височина
    356.0 mm
    Максимална ширина
    483.0 mm
    Максимална дълбочина
    730.0 mm
    Височина на рака
    8 U
    Нетно тегло
    133.64 kg
    Тегло на доставка
    148.64 kg
    Височина при доставка
    508.0 mm
    Ширина на доставка
    584.0 mm
    Дълбочина на доставка
    787.0 mm
    Цвят
    Черно
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 %
    Работна височина
    0-3000 метри
    Температура за съхранение
    -15 - 45 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    60.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    1771.000 BTU/hr
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    C-отметка , CE , EN 50091-2 , EN 60950 , IRAM , VDE
    Стандартна гаранция
    2 години ремонт или смяна , предлагат се опционални разширени гаранции , налични са опционални гаранции на обекта
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NetShelter Enclosure Accessories : Symmetra RM (Manual Addendum) (Версия 0)
    Symmetra N+1 2-6 kVA, 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 19-6-24
    Размер 1,012.5 KB
    Symmetra RM [2-6 kVA and 8-12 kVA N+1 Redundant Power Array] Operation Manual - International (Версия 2)
    Symmetra 2-6 kVA, 8-12 kVA, 16 kW, 230 V (Manual) (Версия 0)
    Дата 19-6-24
    Размер 674.5 KB
    Symmetra (2-Post Rack) 2-6 kVA (Sheet) (Версия 0)
    Дата 19-5-6
    Размер 395.6 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CE Emissions for Symmetra Battery Systems,Symmetra Power Module,Symmetra RM,Symmetra (Версия 0)
    VDE Safety Approval for Symmetra 1-Phase 4-20 kVA,Symmetra RM (Версия 0)
    Uninterruptible Power Supply (Symmetra Single Phase) (Версия 7)
    CB Certificate for Symmetra RM 2 kVA scalable to 6 kVA 220-240 (Версия 0)
    IRAM(Argentina) (Версия 0)
    Дата 19-5-4
    Размер 5.1 MB
    Гаранция
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Smart-UPS Warranty Registration Card - International (Версия 1)