Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
SYMF1200KH Schneider Electric
Преустановени

SYMF1200KH Schneider Electric
Преустановени

Symmetra MW 1200kW, 400V

Показване на повече характеристики >
SYMF1200KH_APC  не е заменен. Моля, свържете се с Вашия център за обслужване на клиенти за повече информация.
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Преглед
    Моделно наименование
    Symmetra MW 1200kW, 400V
    Включва
    Монтажна услуга , Ръководство за инсталация , Услуга по стартиране , Ръководство за потребителя
    Стандартно време за изпълнение на поръчката
    Специална поръчка - обадете се за оферираните времена за доставка
    Продуктова дистрибуция
    Албания , Алжир , Андора , Ангола , Аржентина , Армения , Аруба , Австралия , Австрия , Азербайджан , Бахрейн , Беларус , Белгия , Бенин , Боливия , Босна и Херцеговина , Ботсвана , България , Буркина Фасо , Бурунди , Камбоджа , Камерун , Централна Африканска Република , Чад , Чили , Китай , Конго , КОНГО, ДЕМОКРАТИЧНА РЕПУБЛИКА , Кот д'Ивоар , Хърватско , Кипър , Чешка република , Дания , Джибути , Египет , Екваториална Гвинея , Eritrea , Естония , Етиопия , Финландия , Франция , Габон , Гамбия , Грузия , Германия , Гана , Гибралтар , Гърция , Гвинея , Хаити , Унгария , Исландия , Индия , Иран (Ислямска Република) , Ирак , Ирландия , Израел , Италия , Ямайка , Йордан , Казахстан , Кения , КОРЕЯ, РЕПУБЛИКА , Кувейт , Латвия , Ливан , Лесото , Либерия , Лихтенщайн , Литва , Люксембург , Македония , Малави , Мали , Малта , Мавритания , Молдова, Република , Mongolia , Мароко , Мозамбик , Намибия , Холандия , Нигер , Нигерия , Норвегия , Оман , Пакистан , Парагвай , Перу , Полша , Португалия , Румъния , Руска Федерация , Руанда , Саудитска Арабия , Сенегал , Сиера Леоне , Сингапур , Словакия (Словашка Република) , Словения , Сомалия , Южна Африка , Испания , Судан , Suriname , Швеция , Швейцария , Tajikistan , ТАНЗАНИЯ, ОБЕДИНЕНА РЕПУБЛИКА , Того , Тунис , Турция , Туркменистан , Уганда , Украйна , Обединени Арабски Емирства , Уругвай , Узбекистан , Западна Сахара , Йемен , Замбия , Зимбабве
    Изходна мощност
    Изходящ електрически капацитет
    1.2 MW / 1.2 MVA
    Максимална конфигурируема мощност (ватове)
    1.2 MW / 1.2 MVA
    Номинално изходящо напрежение
    400 3PH
    Забележка за изходящото напрежение
    Може да се конфигурира за 380 : 400 или 415 V 3 фазово номинално изходно напрежение
    Изкривяване на изходящото напрежение
    По-малко от 5% при пълно натоварване
    Изходяща честота (синхронизиране със захранването)
    50 Hz - програмируемо +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Други изходящи напрежения
    380, 415V
    Коефициент на амплитудата
    Без ограничение
    Делта преобразуване онлайн
    Тип на формата на вълните
    Синусова вълна
    Изходящи връзки
    (1) Hard Wire 4-wire (3PH + G) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH + N) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 4-wire (3PH - PEN) (Battery Backup) , (1) Hard Wire 5-wire (3PH + N + G) (Battery Backup)
    Байпас
    Външен статичен байпас
    Входни данни
    Номинално входящо напрежение
    400 3PH
    Входяща честота
    50 Hz - програмируемо +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8%
    Входящи връзки
    Кабел с 4 проводника (3PH + G) , Кабел с 4 проводника (3PH + PEN) , Кабел с 5 проводника (3PH + N + G)
    Диапазон на входящото напрежение за основните операции
    323 - 437 (380V) V , 340 - 460 (400V) V , 353 - 477 (415V) V
    Настройващ се обхват на входящото напрежение за работа в мрежа
    323 - 437 (380V)V , 340 - 460 (400V)V , 357 - 477 (415V)V
    Други входящи напрежения
    380 , 415
    Батерии и време на работа
    Тип батерия
    Без вътрешна батерия - използва външна система с батерия
    Комуникации и управление
    Интерфейсен порт (портове)
    Затваряне на контакт , DB-9 RS-232 , RJ-45 10/100 Base-T , RS-485 , SYMWSUCBL
    Контролен панел
    Тъчскрийн LCD потребителски интерфейс
    Звукова аларма
    Звукови и визуални аларми с приоритет съгласно сериозността
    Аварийно изключване на захранването (EPO)
    Yes
    Физическа
    Максимална височина
    2032.0 mm
    Максимална ширина
    4648.0 mm
    Максимална дълбочина
    1067.0 mm
    Нетно тегло
    5301.36 kg
    Тегло на доставка
    5501.36 kg
    Височина при доставка
    2235.0 mm
    Ширина на доставка
    4877.0 mm
    Дълбочина на доставка
    1280.0 mm
    Цвят
    Светло сив (NCS 2703-G84Y)
    Единици за палет
    1.0
    Заобикаляща среда
    Работна среда
    0 - 40 °C
    Работна относителна влажност
    0 - 95 %
    Работна височина
    0-999.9 метри
    Температура за съхранение
    -50 - 40 °C
    Относителна влажност за съхранение
    0 - 95 %
    Височина на съхранение
    0-15000 метри
    Чуващ се шум на 1 метър от повърхността на единицата
    0.000 dB
    Онлайн термично разсейване
    126600.000 BTU/hr
    Клас на защита
    IP 20
    Съответствие
    Разрешения на регулаторните органи
    CE , EN 50091-1 , EN 50091-2 , EN 50091-3 , EN 60950 , EN/IEC 62040-3 , FCC част 15 клас A , IEC 60950 , ISO 14001 , ISO 9001 , VFI-SS-111
    Стандартна гаранция
    1 година ремонт или смяна
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • Latvian
    • Slovenian
    • Danish
    • Lithuanian
    • Greek
    • Croatian
    • Serbian
    • Finnish
    • Norwegian
    • Dutch
    • English
    • Estonian
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Symmetra MW Brochure, 400V (Версия 3)
    Дата 19-5-4
    Размер 1.4 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Symmetra MW Parallel System 400 V (Manual Addendum) (Версия 0)
    Symmetra MW Parallel System w/External Bypass SSW 400/480 V Operation (Версия 0)
    Maintenance Bypass Panel (MBP) CAN I/O Board (Версия 0)
    Дата 19-5-6
    Размер 738.2 KB
    Symmetra MW 400/480 V Receiving and Unpacking (Версия 2)
    Дата 19-5-6
    Размер 3.7 MB
    Symmetra MW Battery CAN I/O Board 400/480 V (Sheet) (Версия 0)
    Symmetra MW 800-1600 kW Operation (Версия 1)
    Дата 19-6-5
    Размер 6.1 MB
    Symmetra MW 1200 kW 400 V Installation (Версия 0)
    Дата 19-5-6
    Размер 1.9 MB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SYMF1200K1200HC2-WD - System Wiring Diagram 2mod (Версия 0)
    Дата 19-5-23
    Размер 134.9 KB
    Дата 19-5-23
    Размер 101.2 KB
    SYMF1200K1200H2C1-SD - System One Line, Dual Feed, 1 mod (Версия 4)
    SYMF1200KH - UPS 1200kW 400V, Mechanicals (Версия 4)
    Дата 19-5-6
    Размер 1.1 MB
    Дата 19-5-6
    Размер 2 MB
    SYMF1200K1200H2R2-SD - System One line Diagram 2 mod N+1 (Версия 2)
    SYMF1200KTH1C1EBS - Symmetra MW 1200kW, Single Mains Top Entry 1MOD UPS With External Bypass SSW (Версия 1)
    SYMF1200K2400H1C2-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-6
    Размер 89.8 KB
    Дата 19-5-6
    Размер 49.3 KB
    SYMF1200K1200H1R2-SD - System One line Diagram 2 mod N+1 (Версия 3)
    SYMF1200K2400HC2-WD - System Wiring Diagram, 2mod (Версия 2)
    Дата 19-5-5
    Размер 135.7 KB
    Дата 19-5-5
    Размер 101.6 KB
    SYSSWT4000KH - 4MW External Static Switch, Top Entry (Версия 3)
    SYMF1200K1200H2C1-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-5
    Размер 77.4 KB
    Дата 19-5-5
    Размер 44.7 KB
    SYMF1200K1200H1C1-SD - System One Line, Single Feed, 1 mod (Версия 3)
    SYSSWB2000KH - 2MW External Static Switch, Bottom Entry (Версия 2)
    SYMF1200K1200H1R2-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-6
    Размер 89.3 KB
    Дата 19-5-6
    Размер 48.7 KB
    SYMF1200K1200HR2-WD - System Wiring Diagram 2mod N+1 (Версия 3)
    SYMF1200K1200HC1-WD - System Wiring Diagram, 1mod (Версия 4)
    SYMF1200K2400H1C2-SD - System One Line, Single Feed, 2mod (Версия 4)
    SYMF1200K2400H2C2-SD - System One Line, Dual Feed, 2 mod (Версия 4)
    SYMF1200K2400H2C2-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-5
    Размер 92.1 KB
    Дата 19-5-5
    Размер 49.6 KB
    SYMF1200K1200H2R2-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-6
    Размер 91.5 KB
    SYSSWT2000KH - 2MW External Static Switch,Top Entry (Версия 4)
    SYMF1200K1200H1C1-SD - System One Line Diagram (Версия 1)
    Дата 19-5-6
    Размер 74.9 KB
    Дата 19-5-6
    Размер 44.5 KB
    SYMF1200K1200HR2-WD - System Wiring Diagram 2mod N+1 (Версия 0)
    UPS_SYMW_Schneider_Electric_1200-1600kW_(400-480)V_BIM_Model (Версия 0)
    Specification guide
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Symmetra MW 400-1600 kW 400 V Technical Specifications (Версия 1)
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Symmetra MW 400-1600 kW 400 V Certificate of Origin (Версия 2)
    Symmetra MW 400-1600 kW 400 V EU Declaration of Conformity (Версия 2)
    Спецификации за търг
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSI 2004/1995 Symmetra MW 400-1600 kW/kVA, 400V or 480V, Multi-Module (Версия 1)
    CSI 2004/1995 Symmetra MW 400-600kW/kVA, 400V or 480 V, Single Module (Версия 0)