Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    product or component type
    Connecting cable
    Съвместимост на продуктите
    CANopen interface I/O block
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    CANopen bus
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon TM7
    Електрическо свързване
    Flying lead M12 female - A coding - 5 ways - Прав за bus IN
    Дължина на кабела
    1 m
    тегло на продукта
    0,089 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CANopen for Machines (Версия 2.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 5.2 MB
    Lexium 32i integrated servo drives (Версия 3.0)
    Дата 18-12-20
    Размер 1.9 MB
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 8.4 MB
    Modicon TM7, IP 67 Modular I/O System (Версия 1.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 3 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon Flexible TM5/TM7 System, Planning and Installation Guide (Версия 05)
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System - System Planning and Installation Guide (Версия 00)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-22
    Размер 195.3 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)