Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващ аксесоар
    product or component type
    Connecting cable
    Съвместимост на продуктите
    CANopen interface I/O block
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    CANopen bus
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon TM7
    Електрическо свързване
    Flying lead M12 female - A coding - 5 ways - elbowed за bus IN
    Дължина на кабела
    25 m
    тегло на продукта
    1,352 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • French
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Lexium 32i integrated servo drives (Версия 3.0)
    Дата 18-12-20
    Размер 1.9 MB
    Modicon TM7, IP 67 Modular I/O System (Версия 1.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 3 MB
    CANopen for Machines (Версия 2.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 5.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System - System Planning and Installation Guide (Версия 00)
    Modicon Flexible TM5/TM7 System, Planning and Installation Guide (Версия 05)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-17
    Размер 195.3 KB
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RMRS_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    NK Marine Certificate Modicon M340 M580 X80 PLCs (Версия 1.0)
    BV Marine Certificate M340_M580_X80 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-1-29
    Размер 412.5 KB
    KRS Marine Certificate Modicon M340 X80 PLC (Версия 1.0)
    Дата 19-4-9
    Размер 563.2 KB
    LR_Marine Certificate_Modicon_M340_M580_X80_PLCs (Версия 1.0)
    Дата 19-3-7
    Размер 317.6 KB