Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Преглед на всички Profibus
TCSEGPA23F14F Schneider Electric

TCSEGPA23F14F

TCSEGPA23F14F Schneider Electric
TCSEGPA23F14F

Profibus DP V1 remote master - за Premium/Quantum/M340/M580 PLC

Показване на повече характеристики
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Profibus DP
    тип продукт или компонент
    Profibus DP V1 remote master
    съдържание на комплекта
    CD including the communication DTM
    CD including the Master DTM for PRM configuration inside UNITY
    комуникационен портал
    Ethernet Modbus TCP to Profibus DP V1 gateway
    Съвместимост на продуктите
    M340 PLC
    M580 PLC
    Quantum PLC
    Premium PLC
    structure type
    Industrial bus
    Допълнителни устройства
    Физически интерфейс
    RS485
    Вид достъп
    Master class 1 Profibus DP
    Master class 2 Profibus DP
    Slave Modbus TCP
    режим на пренасяне
    NRZ
    transmission support medium
    Profibus 2 twisted shielded pairs cable
    Modbus TCP category 5 shielded twisted pair (STP)
    Скорост на предаване
    12 Mbit/s, 100 m за Profibus without repeater
    12 Mbit/s, 400 m за Profibus with 3 repeaters
    9.6 kbit/s, 1200 m за Profibus without repeater
    9.6 kbit/s, 4800 m за Profibus with 3 repeaters
    10...100 Mbit/s, 100 m за Modbus TCP without repeater
    number of slave
    126
    брой входове
    2
    брой изходи
    2
    Комуникационни услуги
    Check slave configuration (on power up) class 1 master
    Manage monitoring request (Global CONTROL and Get Master Diag) class 2 master
    No master/master dialogue class 2 master
    Profibus FMS message handling not supported class 1 master
    Profibus FMS message handling not supported class 2 master
    Read/write DP slave I/O data class 1 master
    Set slave parameters (on power up) class 1 master
    Transfer slave diagnostic data class 1 master
    Sync and freeze class 1 master
    Acyclic DP V1 communication (R/W) class 1/2 master
    Тип интегрирана връзка
    2 Ethernet TCP/IP - RJ45 за Modbus TCP
    Profibus DP - SUB-D 9 за Profibus DP V1
    Консумация на ток
    200 mA при 24 V DC external
    module format
    Стандартно
    тегло на продукта
    0,62 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -45…85 °C
    Относителна влажност
    10…95 % без кондензация
    Допустима надморска височина
    <= 2000 m
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Проактивно съответствие (продукт извън правния обхват на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС)
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Вижте повече View less

    Документи

    език
    • Всички езици9
    • български3
    • English6
    Каталог
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 16.2 MB
    Дата 19-8-6
    Размер pdf
    Размер 20 MB
    Дата 18-5-15
    Размер pdf
    Размер 8 MB
    Дата 14-10-29
    Ръководство на потребителя
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TCSEGPA23F14F Profibus Remote Master, User Manual (Версия 00)
    Описание
    This manual describes how to install and configure the TCSEGPA23F14F communication module, hereafter called Profibus Remote Master or PRM.
    Размер pdf
    Размер 2 MB
    Дата 10-4-1
    Описание
    This manual describes how to install and configure the TCSEGPA23F14F communication module, hereafter called Profibus Remote Master or PRM.
    Декларация за съответствие
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    DCE_PRM_JUL2016 (Версия 1.0)
    Описание
    EU Declaration of Conformity
    Размер pdf
    Размер 668.4 KB
    Дата 16-7-20
    Описание
    EU Declaration of Conformity
    Декларация на REACh
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TCSEGPA23F14F_REACH_DECLARATION
    Описание
    TCSEGPA23F14F_REACH_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-21
    Описание
    TCSEGPA23F14F_REACH_DECLARATION
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TCSEGPA23F14F_ROHS_DECLARATION
    Описание
    TCSEGPA23F14F_ROHS_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-21
    Описание
    TCSEGPA23F14F_ROHS_DECLARATION
    Декларация на Китай относно RoHS
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    TCSEGPA23F14F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Описание
    TCSEGPA23F14F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Размер pdf
    Размер 195.3 KB
    Дата 19-11-21
    Описание
    TCSEGPA23F14F_ROHS_CHINA_DECLARATION
    Каталог страници
    Формат
    Размер
    Дата
    Добавяне към "Моите документи"
    Размер pdf
    Размер 245.8 KB
    Дата 19-3-5