Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Комуникационен аксесоар
    Тип аксесоари / отделни части
    Wireless access point
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Smart phone
    Phablet
    Честотен регулатор
    PC
    Tablet
    PLC
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon M251
    Altivar Process ATV600
    Modicon M580
    Altivar Process ATV900
    съдържание на комплекта
    Батерия
    USB cable
    Power adaptor
    Ethernet cable
    Quick start guide
    Налична функция
    Automatic detection of Schneider-Electric products and other devices on Ethernet
    Тип конектор
    Female RJ45 automatic negotiation of 10/100 Mbit/s
    Micro USB type A female
    Протокол на комуникационния порт
    DHCP
    PPPoE (Point-to-Point протокол по Ethernet)
    Ethernet TCP/IP
    ICMP
    Вид достъп
    CSMA/CA
    CSMA/CD
    работна система
    Windows 7
    #N/A
    #N/A
    Windows XP
    #N/A
    Windows Vista
    изисквания на системата
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    #N/A
    Захранване
    Rechargeable internal battery
    Локална сигнализация
    Battery status: 1 LED (green, orange and red)
    Ethernet port activity: 1 LED
    #N/A: 1 LED
    #N/A: 1 LED
    тегло на продукта
    0,35 kg
    Околна среда
    Степен на защита IP
    IP20
    Температура на околния въздух при работа
    0…40 °C
    Температура на околния въздух за складиране
    -40…70 °C
    Относителна влажност
    10…90 % за operation, без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    5…90 % за storage, без кондензация в съответствие с IEC 60068-2-3
    Стандарти
    IEEE 802.11g
    IEEE 802.11n
    #N/A
    IEEE 802.3
    IEEE 802.3x
    IEEE 802.3u
    IEEE 802.11b
    Продуктови сертификати
    FCC
    CE
    Устойчивост на офертата
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Altivar Machine ATV340 - Catalog (Версия 2.0)
    Дата 17-2-2
    Размер 5.9 MB
    EcoStruxure Power connected products - catalogue 2019 (Версия 4.1)
    Catalog: Altivar Process ATV600 variable speed drives - English version 2019/03 (pdf) (Версия 8.0)
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    WIFER Quick Start guide (TCSEGWB13FA0) (Версия 00)
    Дата 15-6-8
    Размер 4.4 MB
    Готови решения
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Restaurant application with Acti9 Smartlink EL B (Версия 1.0)
    Дата 18-3-30
    Размер 328.8 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB