Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    ConneXium
    product or component type
    Ethernet TCP/IP managed switch
    concept
    Transparent Ready
    Протокол на комуникационния порт
    Ethernet TCP/IP
    Порт Ethernet
    1000 SFP - 2 fiber optic (Gbit)
    10BASE-T/100BASE-TX - 8 Медни кабели
    maximum number of switches in cascade
    Unlimited
    Допълнителни устройства
    Тип интегрирана връзка
    LC fiber optic
    Shielded RJ45 Медни кабели
    transmission support medium
    Multimode optical fiber за fiber optic
    Twisted shielded pairs cable CAT 6 за Медни кабели
    maximum cable distance between devices
    100 m Медни кабели
    Затихване
    11 dB (62.2/125 µm)
    8 dB (50/125 µm)
    Ethernet услуга
    Обезопасен порт
    FDR
    VLAN
    SNTP клиент
    SMTP V3
    Филтриране с множествено предаване
    Приоритетен порт
    Управление на потока данни
    IGMP Snooping
    Rapid Scanning Tree Protocol (RSTP)
    Конфигурации чрез уеб сървър
    maximum number of switches in a ring
    50
    redundancy
    Ring coupling
    Redundant single ring
    Redundant power supplies
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V
    Лимит на захранващо напрежение
    9,6…60 V DC SELV
    18…30 V AC SELV
    Консумация на енергия в W
    8,3 W
    Електрическо свързване
    Removable connector 6 ways Захранваща мощност
    Монтажна подпора
    35 mm симетрични DIN шина
    Маркировка
    CE
    Локална сигнализация
    P1 P2 power supplies: 2 LEDs
    Fault: 1 LED
    Ring manager: 1 LED
    Stand-by: 1 LED
    Copper port activity: 1 LED per channel
    Copper port status: 1 LED per channel
    alarm output
    1 voltfree contact 1 A
    alarm function
    Redundancy ring fault
    Switch fault
    Data link status
    Power supply fault
    Ethernet cabling system
    TF switches
    Широчина
    74 mm
    Височина
    131 mm
    Дълбочина
    111 mm
    тегло на продукта
    0,41 kg
    Околна среда
    Температура на околния въздух при работа
    0…60 °C
    Относителна влажност
    10…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20
    Стандарти
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    CUL 60950
    CSA C22.2 No 213 Class I Division 2
    UL 1604
    Продуктови сертификати
    C-Tick
    GL
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    Няма нужда от специфични операции по рециклиране
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch, Redundancy Configuration User Manual (Версия 05)
    TCSESM, TCSESM-E Managed Switch Command Line Interface, Reference Manual (Версия 06)
    TCSESM Managed Switch, Installation Manual (Версия 08)
    Дата 18-5-23
    Размер 1.6 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DCE_CONNEXIUM_MAY2018 (Версия 1.0)
    Дата 18-8-6
    Размер 5.9 MB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    PEP Connexium (Версия 1.0)
    Дата 18-1-22
    Размер 721 KB