Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Допълнителни устройства и аксесоари
    Свързващи аксесоари
    product or component type
    Connecting cable
    Съвместимост на продуктите
    Analog I/O expansion block
    Местоназначение на аксесоарите / отделните части
    Analog sensors/actuators
    Допълнителни устройства
    Съвместимост на гамата
    Modicon TM7
    Електрическо свързване
    Flying lead with 1 male connector M12 - A coding - 5 ways - elbowed
    Дължина на кабела
    5 m
    тегло на продукта
    0,258 kg
    Устойчивост на офертата
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Motion controller Modicon LMC058 (Версия 2.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 8.4 MB
    Modicon TM7, IP 67 Modular I/O System (Версия 1.0)
    Дата 17-12-14
    Размер 3 MB
    CANopen for Machines (Версия 2.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 5.2 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM5 / TM7 Flexible System - System Planning and Installation Guide (Версия 00)
    Modicon Flexible TM5/TM7 System, Planning and Installation Guide (Версия 05)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB