Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M221
    product or component type
    Логически контролер
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...240 V AC
    Дискретен номер на вход
    14, Дискретен вход в съответствие с IEC 61131-2 тип 1
    Номер на аналогов вход
    2 при 0...10 V
    Вид дискретен изход
    Реле нормално отворено
    Дискретен номер на изход
    10 Реле
    Дискретно напрежение на изход
    5...125 V DC
    5...250 V AC
    Дискретен изходен ток
    2 A
    Допълнителни устройства
    Дискретен номер на вход/изход
    24
    Брой допълнителни модули за вход/изход
    7 за Транзисторен изход
    7 за Изход на реле
    Лимит на захранващо напрежение
    85…264 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    пусков ток
    40 A
    максимална консумация на енергия в VA
    55 VA при 100...240 V С максимален брой допълнителни вход/изход модули
    32 VA при 100...240 V Без допълнителен модул с вход/изход
    Мощност на изходен ток
    0,52 A 5 V за Разширителна шина
    0,16 A 24 V за Разширителна шина
    Цифров вход
    Sink or source (positive/negative)
    Дискретно входнно напрежение
    24 V
    Тип на дискретното входно напрежение
    DC
    Резолюция на аналоговия вход
    10 bits
    LSB стойност
    10 mV
    Време за реализация
    1 ms per channel + 1 controller cycle time Аналогов вход
    Допустимо претоварване на входовете
    +/- 30 V DC за 5 min (Максимално) за Аналогов вход
    +/- 13 V DC (Перманентно) за Аналогов вход
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 15 V за вход
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V за вход
    Дискретен входен ток
    7 mA за Дискретен вход
    5 mA за Бърз вход
    Входно съпротивление
    3.4 kOhm за Дискретен вход
    100 kOhm за Аналогов вход
    4.9 kOhm за Бърз вход
    Време за реакция
    35 µs Изключване, I2...I5 за вход
    10 ms Включване за изход
    10 ms Изключване за изход
    5 µs Включване, I0, I1, I6, I7 за Бърз вход
    35 µs Включване, Други клеми за вход
    5 µs Изключване, I0, I1, I6, I7 за Бърз вход
    100 µs Изключване, Други клеми за вход
    Настройваемо време за филтрация
    0 ms за вход
    3 ms за вход
    12 ms за вход
    Ниво на изходното напрежение
    125 V DC
    277 V AC
    Количество ток на изхода
    4 A при COM 2
    7 A при COM 0
    7 A при COM 1
    Абсолютна точност
    +/- 1 % of full scale за Аналогов вход
    Електрическа устойчивост
    100000 цикъла AC-12, 120 V, 240 VA, Съпротивителни
    100000 цикъла AC-12, 240 V, 480 VA, Съпротивителни
    300000 цикъла AC-12, 120 V, 80 VA, Съпротивителни
    300000 цикъла AC-12, 240 V, 160 VA, Съпротивителни
    100000 цикъла AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 60 VA, Индуктивен
    100000 цикъла AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 120 VA, Индуктивен
    300000 цикъла AC-15, cos phi = 0,35, 120 V, 18 VA, Индуктивен
    300000 цикъла AC-15, cos phi = 0,35, 240 V, 36 VA, Индуктивен
    100000 цикъла AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 120 VA, Индуктивен
    100000 цикъла AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 240 VA, Индуктивен
    300000 цикъла AC-14, cos phi = 0,7, 120 V, 36 VA, Индуктивен
    300000 цикъла AC-14, cos phi = 0,7, 240 V, 72 VA, Индуктивен
    100000 цикъла DC-12, 24 V, 48 W, Съпротивителни
    300000 цикъла DC-12, 24 V, 16 W, Съпротивителни
    100000 цикъла DC-13, 24 V, 24 W, Индуктивен (L/R = 7 ms)
    300000 цикъла DC-13, 24 V, 7,2 W, Индуктивен (L/R = 7 ms)
    Превключвателни честоти
    20 превключвания в минута С максимален товар
    Механична издръжливост
    20000000 цикъла за Изход на реле
    Минимален товар
    1 mA при 5 V DC за Изход на реле
    Тип защита
    Без защита при 5 A
    Време за опресняване
    1 s
    Капацитет на паметта
    256 kB за Потребителска програма и данни RAM с 10000 инструкции
    256 kB за Вътрешни регулатори RAM
    Архивирани данни
    256 kB Вградена флаш памет за Копие на програмата и данните
    Оборудване за съхранение на данни
    2 GB SD карта (Опция)
    Вид батерия
    BR2032 Литиево - йонна презареждаема 4 year(s)
    Време за възстановяване
    1 година при 25 °C (При прекъсване на захранване)
    Време за изпълнение при една инструкция
    0,3 ms за Единчни и периодични задачи
    Време за изпълнение при инструкция
    0.2 µs Двоичен
    Време за изпълнение
    60 µs Време за реакция
    Макс размер на повърхностите
    255 %C брояча
    0
    512 %M memory bits
    512 %KW constant words
    255 %TM
    Синхронизирано време
    С
    clock drift
    <= 30 с/месец при 25 °C
    Обратна вртзка
    Настройваем PID регулатор До 14 едновременни задачи
    Номер на брояч
    4 Бърз вход (HSC mode) при 100 kHz 32 bits
    counter function
    A/B
    Еднофазно
    Посока на сигнала
    Тип интегрирана връзка
    USB порт с mini B USB 2.0
    Не изолирана серийна връзка Serial 1 с RJ45 RS485
    Не изолирана серийна връзка Serial 2 с RJ45 RS232/RS485
    Захранване
    (Serial)serial link supply: 5 V, <200 mA
    Скорост на предаване
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 15 m за RS485
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 3 m за RS232
    480 Mbit/s за USB
    Протокол на комуникационния порт
    USB порт: USB - EcoStruxure ™ Machine Expert-Network
    Не изолирана серийна връзка: Modbus master/slave - RTU/ASCII or SoMachine-Network
    Локална сигнализация
    PWR: 1 LED (Зелен)
    RUN: 1 LED (Зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (Червен)
    Достъп SD памет: 1 LED (Зелен)
    BAT: 1 LED (Червен)
    SL1: 1 LED (Зелен)
    SL2: 1 LED (Зелен)
    Вход/изход: 1 LED per channel (Зелен)
    Електрическо свързване
    Вадещи се клеми на винтове За входове
    Вадещи се клеми на винтове За изходи
    Клемен блок, 3 За свързване на 24V DC
    Конектор, 4 За аналогов вход
    Mini B USB 2.0 Конектор За у-во за програмиране
    maximum cable distance between devices
    Шермован кабел: <10 m за Бърз вход
    Незащитен кабел: <30 m за изход
    Незащитен кабел: <30 m за Цифров вход
    Незащитен кабел: <1 m за Аналогов вход
    Изолация
    Между вход и вътрешна логика при 500 V AC
    Без изолация между аналоговия вход и вътрешна логика
    Без изолация между аналоговите входове
    Между снабдяване и земя при 1500 V AC
    Mежду захранването на сензора и земята при 500 V AC
    Между вход и земя при 500 V AC
    Между изход и земя при 1500 V AC
    Между захранвеане и вътрешна логика при 2300 V AC
    Mежду захранването на сензора и вътрешна логика при 500 V AC
    Между изход и вътршна логика при 2300 V AC
    Между Ethernet порт и вътрешна логика при 500 V AC
    Между захранване и захранването на сензора при 2300 V AC
    Маркировка
    CE
    Захранване на сензора
    24 V DC при 250 mA Захранен от контролера
    Монтажна подпора
    Top hat type TH35-15 Релса в съответствие с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 Релса в съответствие с IEC 60715
    Планка или панел с кит за монтаж
    Височина
    90 mm
    Дълбочина
    70 mm
    Широчина
    110 mm
    тегло на продукта
    0,395 kg
    Околна среда
    Стандарти
    EN/IEC 61010-2-201
    EN/IEC 60664-1
    EN/IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    LR
    ABS
    IACS E10
    DNV-GL
    RCM
    CULus
    EAC
    Характеристики на околната среда
    Опасни и неопасни среди
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2...2.7 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на магнитни полета
    30 A/m 50/60 Hz в съответствие с EN/IEC 61000-4-8
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Електропроводи)
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Изход на реле)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход/изход)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Serial link)
    Издръжлив на пренапрежение
    2 kV Електропроводи (AC) Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    2 kV Изход на реле Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Вход/изход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Шермован кабел Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Електропроводи (DC) Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Електропроводи (AC) Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Изход на реле Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    0,5 kV Електропроводи (DC) Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    Устойчивост на смущения
    10 V 0.15...80 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1...80 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Електромагнитна емисия
    Conducted emissions 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV Електропроводи (AC)) при 0,15…0,5 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV Електропроводи (AC)) при 0,5…300 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP Електропроводи) при 10…150 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 63 dBμV/m QP Електропроводи) при 1,5…30 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 40 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 30…230 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP Електропроводи) при 150…1500 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 47 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 200…1000 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Защита от микропрекъсвания
    10 ms
    Температура на околния въздух при работа
    -10…55 °C (Хоризонтална инсталация)
    -10…35 °C (Вертикална инсталация)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 %, без кондензация (В операция)
    10…95 %, без кондензация (В склад)
    Степен на защита IP
    IP20 С защитен капак
    Ниво на замърсяване
    <= 2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на Симетрична шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на За монтаж на панел
    1 gn при 8,4…150 Hz на Симетрична шина
    1 gn при 8,4…150 Hz на За монтаж на панел
    Устойчивост на удар
    98 m/s² за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M221 logic controllers (Версия 7.0)
    Дата 19-7-16
    Размер 8.1 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    SoMachine Basic - Operating guide (Версия 10)
    Дата 18-3-1
    Размер 6.9 MB
    Modicon M221 - Logic Controller, Programming Guide (Версия 09)
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 06)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Версия 01)
    Дата 19-2-6
    Размер 1.2 MB
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Версия 00)
    Дата 19-2-6
    Размер 566.6 KB
    Modicon M221 Logic Controller, Programming Guide (Версия 00)
    Modicon TMC2 Cartridges, Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-2-6
    Размер 1.4 MB
    Modicon M221 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 00)
    Дата 19-2-4
    Размер 9.1 MB
    Material Working - Drilling Machine With M221, Project Template User Guide (Версия 00)
    Material Handling - Zero Pressure Accumulation M221, Project Template User Guide (Версия 01)
    Modicon TMC2 Cartridges, Programming Guide (Версия 01)
    Дата 19-2-6
    Размер 585.1 KB
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD file (on TraceParts) for TM221C24R: controller M221 24 IO relay (Версия 2.0)
    CAD for TM221C24R: controller M221 24 IO relay (Версия 1.0)
    Compact Hardwired Logic Controller M221 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CSA_2684938_Certificate_M221_TM3 (Версия 2.0)
    Дата 19-5-28
    Размер 151.2 KB
    UL_Modicon_M2xx_Haz.Loc. (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 51.7 KB
    UL_Modicon_M2xx (Версия 1.0)
    Дата 19-1-10
    Размер 56.1 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TMC2 - Cartridges, Instruction Sheet (Версия 07)
    Дата 17-9-21
    Размер 3.1 MB
    TM221C..R AC Logic Controller, Instruction sheet (Версия 10)
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_TM221_TM3 (Версия 1.0)
    Дата 17-9-23
    Размер 565.5 KB
    Modicon DoC TM221 (Версия 1.3)
    Дата 18-5-3
    Размер 400.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-12
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M221 Bricks controllers, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M221 Bricks controllers, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV-GL Marine Certificate TM221 PLC (Версия 1.1)
    Дата 17-7-12
    Размер 218.1 KB
    ABS PDA TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 16-10-18
    Размер 1.5 MB
    LR Type Approval TM221 and TM3 (Версия 1.1)
    Дата 17-9-23
    Размер 171.3 KB
    Системно потребителско ръководство
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact Hardwired Logic Controller M221, System User Guide (Версия 00)