Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M241
    product or component type
    Логически контролер
    [Us] номинално захранващо напрежение
    100...240 V AC
    Дискретен номер на вход
    24, Дискретен вход 8 Бърз вход в съответствие с IEC 61131-2 тип 1
    Вид дискретен изход
    Реле
    Транзистор
    Дискретен номер на изход
    4 Транзистор 4 Бърз изход
    12 Реле
    Дискретно напрежение на изход
    5...125 V DC за Изход на реле
    5...250 V AC за Изход на реле
    24 V DC за Транзисторен изход
    Дискретен изходен ток
    0.1 A за fast output (PTO mode) (TR0...TR3)
    2 A за Изход на реле (Q4...Q15)
    0.5 A за Транзисторен изход (TR0...TR3)
    Допълнителни устройства
    Дискретен номер на вход/изход
    40
    Брой допълнителни модули за вход/изход
    7 (local
    14 (remote
    Лимит на захранващо напрежение
    85…264 V
    Честотна мрежа
    50/60 Hz
    Цифров вход
    Sink or source
    Дискретно входнно напрежение
    24 V
    Тип на дискретното входно напрежение
    DC
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 15 V за вход
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V за вход
    Дискретен входен ток
    7 mA за вход
    Входно съпротивление
    4.7 kOhm за вход
    Време за реакция
    50 µs Включване, I0...I15 за вход
    Настройваемо време за филтрация
    1 µs за Бърз вход
    Цифров вход
    Positive logic (source)
    Ниво на изходното напрежение
    125 V DC Изход на реле
    30 V DC Транзисторен изход
    277 V AC Изход на реле
    максимална изходна честота
    1 kHz за Транзисторен изход
    20 kHz за fast output (PWM mode)
    100 kHz за fast output (PLS mode)
    Прецизност
    +/- 0.1 % при 0,02…0,1 kHz за Бърз изход
    +/- 1 % при 0,1…1 kHz за Бърз изход
    Тип защита
    Защита от късо съединение за Транзисторен изход
    Short-circuit and overload protection with automatic reset за Транзисторен изход
    Защита от обърнат поляритет за Транзисторен изход
    Без защита за Изход на реле
    Време за опресняване
    10 ms Автоматичен рестарт изход
    12 s Автоматичен рестарт Бърз изход
    Капацитет на паметта
    8 MB за program
    64 MB за system memory RAM
    Архивирани данни
    128 MB Вградена флаш памет за backup of user programs
    Оборудване за съхранение на данни
    <= 16 GB SD карта (Опция)
    Вид батерия
    BR2032 Литиево - йонна презареждаема 4 year(s)
    Време за възстановяване
    2 years при 25 °C
    Време за изпълнение при една инструкция
    0,3 ms за Единчни и периодични задачи
    0,7 ms за Други инструкции
    Структура на приложението
    4 cyclic master tasks
    8 event tasks
    8 external event tasks
    3 cyclic master tasks + 1 freewheeling task
    Синхронизирано време
    С
    clock drift
    <= 60 s/month при 25 °C
    Настройки спрямо позицията
    PTO 4 100 kHz)
    Номер на брояч
    4 Бърз вход (HSC mode) при 200 kHz
    14 standard input при 1 kHz
    Тип контролен сигнал
    A/B при 100 kHz за Бърз вход (HSC mode)
    Посока на сигнала при 200 kHz за Бърз вход (HSC mode)
    Еднофазно при 200 kHz за Бърз вход (HSC mode)
    Тип интегрирана връзка
    Не изолирана серийна връзка Serial 1 с RJ45 RS232/RS485
    Не изолирана серийна връзка Serial 2 с Вадещи се клеми на винтове RS485
    USB порт с mini B USB 2.0
    Ethernet с RJ45
    Захранване
    (Serial 1)serial link supply: 5 V, <200 mA
    Скорост на предаване
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 15 m за RS485
    1.2...115.2 kbit/s (115.2 kbit/s by default) 3 m за RS232
    480 Mbit/s 3 m за USB
    10/100 Mbit/s за Ethernet
    Протокол на комуникационния порт
    Не изолирана серийна връзка: Modbus master/slave
    Порт Ethernet
    10BASE-T/100BASE-TX - 1 Медни кабели
    ethernet services
    FDR
    DHCP server via TM4 Ethernet switch network module
    DHCP client embedded Ethernet port
    SMS notifications
    Updating firmware
    SNMP client/server
    Programming
    NGVL
    Monitoring
    IEC VAR ACCESS
    FTP client/server
    Downloading
    SQL client
    Modbus TCP client I/O scanner
    Ethernet/IP originator I/O scanner embedded Ethernet port
    Ethernet/IP target, Modbus TCP server and Modbus TCP slave
    Send and receive email from the controller based on TCP/UDP library
    Web server (WebVisu & XWeb system)
    OPC UA server
    DNS client
    Локална сигнализация
    PWR: 1 LED (Зелен)
    RUN: 1 LED (Зелен)
    Модулна грешка (ERR): 1 LED (Червен)
    I/O error (I/O): 1 LED (Червен)
    Достъп SD памет: 1 LED (Зелен)
    BAT: 1 LED (Червен)
    SL1: 1 LED (Зелен)
    SL2: 1 LED (Зелен)
    Bus fault on TM4 (TM4): 1 LED (Червен)
    Вход/изход: 1 LED per channel (Зелен)
    Ethernet port activity: 1 LED (Зелен)
    Електрическо свързване
    Вадещи се клеми на винтове for inputs and outputs (pitch 5.08 mm)
    Вадещи се клеми на винтове За свързване на 24V DC (pitch 5.08 mm)
    maximum cable distance between devices
    Незащитен кабел: <50 m за вход
    Шермован кабел: <10 m за Бърз вход
    Незащитен кабел: <50 m за изход
    Шермован кабел: <3 m за Бърз изход
    Изолация
    Между захранвеане и вътрешна логика при 500 V AC
    Non-insulated between supply and ground
    Маркировка
    CE
    Захранване на сензора
    24 V DC при 400 mA Захранен от контролера
    Издръжлив на пренапрежение
    2 kV Електропроводи (AC) Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    2 kV Изход на реле Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Шермован кабел Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Електропроводи (AC) Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Изход на реле Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Вход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Транзисторен изход Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    уеб услуги
    Уеб сървър
    maximum number of connections
    8 Modbus server
    8 EcoStruxure ™ Machine Expert protocol
    10 уеб сървър
    4 FTP server
    16 Ethernet/IP target
    8 Modbus client
    number of slave
    64 Modbus TCP:
    16 Ethernet/IP:
    време за цикъл
    10 ms 16 Ethernet/IP
    64 ms 64 Modbus TCP
    Монтажна подпора
    Top hat type TH35-15 Релса в съответствие с IEC 60715
    Top hat type TH35-7.5 Релса в съответствие с IEC 60715
    Планка или панел с кит за монтаж
    Височина
    90 mm
    Дълбочина
    95 mm
    Широчина
    190 mm
    тегло на продукта
    0,62 kg
    Околна среда
    Стандарти
    ANSI/ISA 12-12-01
    CSA C22.2 No 142
    CSA C22.2 No 213
    EN/IEC 61131-2:2007
    Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    UL 1604
    UL 508
    Продуктови сертификати
    RCM
    CSA
    CULus
    IACS E10
    Устойчивост на електростатичен разряд
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    10 V/m 80 MHz...1 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    3 V/m 1.4 GHz...2 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    1 V/m 2 GHz...3 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Електропроводи)
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Изход на реле)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Ethernet line)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Serial link)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Транзисторен изход)
    Устойчивост на смущения
    10 V 0.15...80 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-6
    3 V 0.1...80 MHz в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    10 V Точкова честота (2, 3, 4, 6.2, 8.2, 12.6, 16.5, 18.8, 22, 25 MHz) в съответствие с Marine спецификации (LR, ABS, DNV, GL)
    Електромагнитна емисия
    Conducted emissions 120...69 dBµV/m QP Електропроводи) при 10…150 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 63 dBμV/m QP Електропроводи) при 1,5…30 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 79 dBμV/m QP/66 dBμV/m AV Електропроводи) при 0,15…0,5 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 73 dBμV/m QP/60 dBμV/m AV Електропроводи) при 0,5…300 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 40 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 30…230 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Conducted emissions 79...63 dBμV/m QP Електропроводи) при 150…1500 kHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Емисии 47 dBμV/m QP Клас А 10 m) при 230…1000 MHz в съответствие с EN/IEC 55011
    Защита от микропрекъсвания
    10 ms
    Температура на околния въздух при работа
    -10…50 °C (Вертикална инсталация)
    -10…55 °C (Хоризонтална инсталация)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    10…95 %, без кондензация (В операция)
    10…95 %, без кондензация (В склад)
    Степен на защита IP
    IP20 С защитен капак
    Ниво на замърсяване
    2
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на Симетрична шина
    3 gn при 8,4…150 Hz на Симетрична шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на За монтаж на панел
    3 gn при 8,4…150 Hz на За монтаж на панел
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Без PVC
    Да
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • Kazakh
    • Spanish
    • Portuguese
    • Russian
    • French
    • Italian
    • German
    • Chinese
    • English
    • Turkish
    Каталог
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M241 logic controllers (Версия 5.0)
    Дата 19-7-2
    Размер 3.9 MB
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon TM4 Expansion Modules, Programming Guide (Версия 03)
    Дата 16-11-16
    Размер 1.3 MB
    Modicon M241 Logic Controller, Programming Guide (Версия 07)
    Modicon M241 Logic Controller - PTOPWM, Library Guide (Версия 07)
    Modicon M241 Logic Controller - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon TM4 - Expansion Modules - Programming Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - System Functions and Variables PLCSystem, Library Guide (Версия 04)
    Modicon TM4 Expansion Modules, Hardware Guide (Версия 04)
    Дата 19-7-5
    Размер 1.2 MB
    Material Handling - Conveying M241, Project Template User Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - High Speed Counting, HSC Library Guide (Версия 04)
    EcoStruxure Machine Expert Industrial Ethernet Overview - User Guide (Версия 00)
    Modicon TM4 - Expansion Modules - Hardware Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 07)
    Дата 19-7-4
    Размер 8.2 MB
    EcoStruxure Machine Expert Modbus TCP - User Guide (Версия 00)
    Modicon M241 Logic Controller - Programming Guide (Версия 00)
    EcoStruxure Machine Expert EtherNet/IP - User Guide (Версия 00)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Compact Hardwired Logic Controller M241 - Wiring Diagram (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM241CE40R: controller M241 40 IO relay Ethernet (Версия 2.0)
    CAD for TM241CE40R: controller M241 40 IO relay Ethernet (Версия 1.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    UL Certificate Ordinary Location TM241 TM251 TMC4 TM3X (Версия 1.0)
    UL Certificate Haz. Loc. TM241 TMC4 (Версия 1.0)
    Дата 17-3-16
    Размер 373.3 KB
    Instruction sheet
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M241 AC Logic Controller - Instruction sheet (Версия 04)
    Дата 19-7-5
    Размер 6.5 MB
    Firmware - Актуализации
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Last Release Notes (Версия 4.0.6.39)
    Дата 19-1-14
    Размер 612.5 KB
    Firmware - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M241 M251 Firmware (Версия 4.0.6.39)
    Дата 19-1-31
    Размер 612.5 KB
    Дата 19-1-31
    Размер 5.3 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 16.9 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 8.8 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 5.3 MB
    M241 M251 Firmware (Версия 4.0.6.38)
    Дата 19-3-6
    Размер 16.9 MB
    Дата 19-3-6
    Размер 8.8 MB
    Дата 19-3-6
    Размер 5.2 MB
    Дата 19-3-6
    Размер 5.3 MB
    Дата 19-3-6
    Размер 568 KB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon DoC TM241 (Версия 1.2)
    Дата 18-5-3
    Размер 374.7 KB
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM241C... Modicon M241 Logic Controller, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    TM241C... Modicon M241 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 3.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    DNV GL Type Approval TM241 TM251 (Версия 1.1)
    Дата 19-6-25
    Размер 157 KB
    ABS Marine Certificate Modicon M241 M251 PLCs (Версия 1.1)
    Дата 18-1-9
    Размер 1.4 MB
    LR Marine Certificate Modicon TM241/251 PLCs (Версия 2.0)
    Дата 19-2-1
    Размер 544.9 KB