Bulgaria
Добре дошли в уебсайта на Schneider Electric

Добре дошли в нашия уебсайт.

Можете да изберете друга държава, за да видите наличните продукти, или да преминете към нашия глобален уебсайт за информация за компанията.

Изберете друга държава или регион
Добавяне в Моите продукти Премахване от Моите продукти
The maximum number of products that can be compared is 4

  • Заглавна страница
    Гама на продукта
    Modicon M258
    product or component type
    Логически контролер
    Специфично приложение на продукта
    -
    Дискретен номер на вход/изход
    42
    Дискретен номер на изход
    12 Изход на реле
    4 Бърз изход
    Допълнителни устройства
    Дискретен номер на вход
    10 за Бърз вход
    12 за вход
    4 за regular input
    Цифров вход
    Sink за Бърз вход
    Sink за regular input
    Източник за вход
    Дискретно входнно напрежение
    24 V
    Тип на дискретното входно напрежение
    DC
    Гарантирано ниво на захранване 1
    >= 15 V за Бърз вход
    >= 15 V за Бърз изход
    >= 15 V за regular input
    Гарантирано ниво на захранване 0
    <= 5 V за Бърз вход
    <= 5 V за Бърз изход
    <= 5 V за regular input
    Дискретен входен ток
    4 mA за Бърз вход
    4 mA за regular input
    Входно съпротивление
    6 kOhm за Бърз вход
    6 kOhm за regular input
    Настройваемо време за филтрация
    0 ms за fast input/regular input and fast output
    1.5 ms за fast input/regular input and fast output
    12 ms за fast input/regular input and fast output
    4 ms за fast input/regular input and fast output
    anti bounce filtering
    2 µs...4 ms configurable fast input/regular input and fast output
    maximum cable distance between devices
    <30 m за Бърз вход
    <30 m за Бърз изход
    <30 m за regular input
    изолация между канали и вътрешна логиак
    500 Vrms AC
    isolation between channels
    Няма
    Цифров вход
    Източник
    Дискретно напрежение на изход
    24 V DC
    Ниво на изходното напрежение
    19.2...28.8 V
    Дискретен изходен ток
    4 mA за Бърз изход
    [Us] номинално захранващо напрежение
    24 V DC за embedded expert modules power
    24 V DC за I/O power segment
    24 V DC за основно захранване
    Лимит на захранващо напрежение
    20,4…28,8 V
    [In] номинален ток
    0,04 A за embedded expert modules power
    10 A за I/O power segment
    0,33 A за основно захранване
    токов пик
    100 kA <= 70 s) за основно захранване
    25 kA <= 500 s) за I/O power segment
    50 kA <= 150 s) за embedded expert modules power
    1,2 A > 70 s) за основно захранване
    maximum power consumption in W
    17,22 W
    Време за изпълнение при инструкция
    22 ns Двоичен
    описание на паметта
    Flash 128 MB
    Internal RAM 64 MB
    Синхронизирано време
    Without any user calibration < 30 s/month при 25 °C
    With user calibration <= 6 s/month
    Архивирани данни
    Variables of type retain and retain persistent CR2477M Renata, 1.5 years
    Тип интегрирана връзка
    1 isolated serial link с female RJ45 Modbus с master/slave RTU/ASCII or character mode ASCII RS232/RS485 300...115200 bps
    1 isolated serial link с female RJ45 Ethernet Modbus TCP/IP с slave 10BASE-T/100BASE-TX
    1 isolated serial link с мини B USB 480 Mbit/s
    1 isolated serial link с USB тип А 480 Mbit/s
    2 free slots PCI
    1 CANopen с male SUB-D 9 CANopen с master
    Скорост на предаване
    125 kbit/s 500 m за CANopen
    250 kbit/s 250 m за CANopen
    50 kbit/s 1000 m за CANopen
    500 kbit/s 100 m за CANopen
    10 kbit/s 5000 m за CANopen
    1000 kbit/s 4 m за CANopen
    20 kbit/s 2500 m за CANopen
    800 kbit/s 25 m за CANopen
    Номер на брояч
    8 при 200 kHz
    Локална сигнализация
    1 LED per channel за Вход/изход
    1 LED за CAN0 STS
    1 LED за MBS COM
    1 LED green/red за APP0
    1 LED green/red за APP1
    1 LED green/red за Eth NS (Ethernet network status)
    1 LED green/red за Eth ST (Ethernet status)
    1 LED green/red за RUN/MS (module status)
    1 LED green/red за USB host
    1 LED green/yellow за Eth LA (Ethernet activity)
    1 LED red for BATT (battery status)
    Маркировка
    CE
    Монтажна подпора
    Симетрична DIN релса
    Широчина
    262,5 mm
    Височина
    99 mm
    Дълбочина
    85 mm
    тегло на продукта
    0,8 kg
    Околна среда
    Стандарти
    CSA C22.2 No 213
    UL 508
    CSA C22.2 No 142
    IEC 61131-2
    Продуктови сертификати
    CSA
    CULus
    GOST-R
    C-Tick
    Температура на околния въздух при работа
    0…55 °C Без отклонение (Хоризонтална инсталация)
    0…60 °C С (Хоризонтална инсталация)
    0…50 °C (Вертикална инсталация)
    Температура на околния въздух за складиране
    -25…70 °C
    Относителна влажност
    5…95 % без кондензация
    Степен на защита IP
    IP20 в съответствие с IEC 61131-2
    Ниво на замърсяване
    2 в съответствие с IEC 60664
    Допустима надморска височина
    0...2000 m
    Надморска височина при съхранение
    0…3000 m
    Устойчивост на вибрации
    1 gn при 8,4…150 Hz на DIN шина
    3.5 mm при 5…8,4 Hz на DIN шина
    Устойчивост на удар
    15 gn за 11 ms
    Устойчивост на електростатичен разряд
    4 kV При контакт в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    8 kV Въздушен в съответствие с EN/IEC 61000-4-2
    Устойчивост на електромагнитни полета
    1 V/m 2...2.7 GHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    10 V/m 80...2000 MHz в съответствие с EN/IEC 61000-4-3
    Устойчивост на бързи преходни процеси
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Вход/изход)
    1 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Шермован кабел)
    2 kV в съответствие с EN/IEC 61000-4-4 (Електропроводи)
    Издръжлив на пренапрежение
    0,5 kV Измерване на разлика в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    1 kV Общ режим в съответствие с EN/IEC 61000-4-5
    disturbance radiated/conducted
    CISPR 11
    Устойчивост на офертата
    Статус на офертата за устойчиво развитие
    Продукт Green Premium
    Регламенти на REACh
    REACh не е включен в SVHC
    Да
    Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Без токсични тежки метали
    Да
    Без живак
    Да
    Информация за освобождаване от RoHS
    Регламент на Китай относно RoHS
    Оповестяване за опазване на околната среда
    Профил на циркулярност
    WEEE
    При прекратяване на употребата този продукт трябва да бъде премахнат в рамките на пазара на Европейския съюз, като се следват специфичните изисквания за събиране на отпадъци, така че той никога да не се озове в кофи за боклук.
    Гаранции по договора
    Гаранция
    18 months
  • Документи и материали за сваляне

    език
    • български
    • English
    Ръководство на потребителя
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon M258 Logic Controller, Hardware Guide (Версия 08)
    Дата 18-8-20
    Размер 4.5 MB
    SoMachine Compatibility and Migration, User Guide (Версия 06)
    Дата 18-5-23
    Размер 560.2 KB
    Modicon M258 Logic Controller, Programming Guide (Версия 09)
    CAD
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    CAD for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Версия 1.0)
    CAD file (on TraceParts) for TM258LF42DR: compact base M258 - 42 I/O - 24 V DC - Relay - CANopen (Версия 2.0)
    Брошури
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    (Версия 1.0)
    Дата 18-4-18
    Размер 282.7 KB
    Сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    RCM_SupplierDeclarationOfConformity_M258_TM5_TM7 (Версия 1.0)
    Firmware - Актуализации
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Last Release Notes (Версия 4.0.3.6)
    Дата 19-1-14
    Размер 815.7 KB
    Firmware - Текуща версия
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M258 LMC058 Firmware (Версия 4.0.3.6)
    Дата 19-1-31
    Размер 16.6 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 11.9 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 815.7 KB
    M258 LMC058 Firmware (Версия 2.0.31.40)
    Дата 19-1-31
    Размер 815.7 KB
    Дата 19-1-31
    Размер 6.2 MB
    Дата 19-1-31
    Размер 6.2 MB
    Декларация за съответствие
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Modicon DoC M258 LMC058 TM5 (Версия 1.4)
    Дата 18-5-3
    Размер 1.4 MB
    Lexium Declaration of Incorporation MAX - Series (Версия 1.1)
    Декларация на REACh
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Декларация на Директивата за ограничението на опасните вещества на ЕС
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    Дата 19-7-14
    Размер 195.3 KB
    Екологичен профил на продукт
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M258 Logic controller, Product Environmental Profile (Версия 3.0)
    Дата 17-12-13
    Размер 605.1 KB
    Информация за излизане от употреба
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    M258 Logic Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 2.0)
    TM258L... M258 Controller, Product End-of-Life Instructions (Версия 1.0)
    Морски сертификат
    Дата
    Размер
    Добавяне към "Моите документи"
    LR Marine Certificate of Modicon TM258 TM5 LMC058 PLCs (Версия 2.0)
    ABS Marine Certificate Modicon TM258 PLCs (Версия 1.0)
    Дата 18-1-10
    Размер 2.7 MB
    DNV-GL Certificate of TM258, LMC058, TM5 (Версия 2.0)
    Дата 18-5-23
    Размер 232.5 KB